text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material

Jeklena izvedba:

Navojna puša in aretirni zatič sta izdelana iz avtomatnega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Navojna puša 1.4305.

Aretirni zatič 1.4034.



Gobasti ročaj je izdelan iz termoplasta.

Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.

Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Assembly
Pri uporabi centriranja navojne puše je priporočljivo pred zarezovanjem navoja izdelati ujem na sprejemnem delu.
On request
Posebne izvedbe.
Accessory
Primerna puša, cilindrična 03089.
Protimatica 07212-….
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici