text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Aretirni sornik

Vnosi/stran
24 of 46 entries
  • Vnosi/stran
    24 of 46 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Pregled

          

    Aretirni sorniki norelem – natančnost in zanesljivost za vaše uporabe

        

    Aretirni sornik je standardizirana zaskočna enota. Z njimi je mogoče premične strojne elemente pritrditi v določenem položaju ali jih indeksirati. Sornik je mogoče imenovati tudi zaskočni sornik ter ga je mogoče ročno ali avtomatsko sprostiti.

    Aretirni sorniki se pogosto uporabljajo v strojih, orodjih, napravah ali šarnirjih. Tam preprečujejo nehoteno premikanje sestavnih delov.

    Klasični sornik ima vlečni gumb ali tudi vlečni obroč. Da se zagotovi stabilna povezava, je treba sornik vstaviti v izvrtino ali odprtino drugega dela.

    Ko se sproži vlečni gumb oz. vlečni obroč, je aretirni zatič potegnjen iz ustreznega nasprotnega dela. Tako je mogoče vtične spoje hitro in brez težav pritrditi ali sprostiti.

            

    V tem videu na YouTube si lahko ogledate uporabo aretirnega sornika.

          

    Glavni namen aretirnega sornika je, da med seboj poveže dva ali več delov, tako da ti ostanejo v trdnem položaju. To preprečuje neželena gibanja ali premaknitve.

    Številni zaskočni sorniki so konstruirani tako, da jih je mogoče lahko sprostiti. To olajšuje sprostitev povezave in omogoča premikanje delov. Aretirni sorniki so opremljeni z vzmetnim mehanizmom. Ta potegne sornik avtomatsko nazaj v aretirni položaj, kakor hitro je ta sproščen.

                     

    Zagotovite si zdaj neposredni dostop do naših izredno natančnih podatkov CAD! Poenostavite svoje konstrukcijske procese, tako da si že vnaprej brezplačno naložite podatke CAD aretirnih sornikov. Začnite svoj projekt z najboljšimi predpogoji – naložite si potrebne podatke CAD še danes!

            

    Izbira izdelkov pri norelem

          

    Ponudba vsebuje 40 različnih aretirnih sornikov. Posamezni zaskočni sorniki so na voljo v običajnih dolžinah zatičev (od 24 mm do 134 mm). Poleg tega vsebuje ponudba sornike z različnimi premeri (od 3 mm do 25 mm).

    Tudi prek funkcije filtriranja je mogoče izbrati material osnovnega telesa. Ta je lahko iz jekla za rezanje, legiranega jekla, jekla ali termoplasta. Pri izbiri pravega materiala za aretirne sornike so pomembni različni dejavniki. Ti so lahko trdnost, odpornost proti koroziji in teža. Jeklo za rezanje, legirano jeklo, jeklo in termoplast imajo vsak zase specifične prednosti, zaradi česar so še posebej primerni za različne uporabe.

    Jeklo za rezanje je stroškovno ugodno v proizvodnji in nudi odlično površinsko kakovost. V primerjavi s tem je legirano jeklo, ki izstopa zlasti s svojo odpornostjo proti koroziji. Legirano jeklo je izredno primerno za uporabe v vlažnih ali agresivnih okoljih kot v živilski industriji ali na prostem. Odporno je proti rji in kemičnim vplivom. Poleg tega je legirano jeklo higienično in lahko za čiščenje, zaradi česar je v medicinski tehniki nepogrešljivo.

    Jeklo ima izredno visoko trdnost, zaradi česar je idealno za uporabe, ki so izpostavljene visokim obremenitvam. Poleg tega je jeklo na voljo v številnih legiranjih, tako da ga je mogoče prilagoditi specifičnim zahtevam, kot je udarna trdnost. Pogosto je stroškovno učinkovitejše od legiranega jekla, zlasti v okoljih, v katerih odpornost proti koroziji ni najvišja prioriteta.

    Prednost termoplasta je v tem, da je lahek in odporen proti koroziji. V primerjavi s kovinami je termoplast občutno lažji in je kljub temu zelo odporen proti vlagi in številnim kemikalijam. Njegova prožnost mu daje povečano odpornost proti udarcem, čeprav nima enake trdnosti kot kovina.

          

    Odvisno od uporabe obstajajo različni tipi aretirnih sornikov. Te je mogoče upravljati ročno ali pa zaskočijo avtomatsko. Različne označitve oblik zaskočnih sornikov opisujejo majhne razlike med njimi. Tako ponudba norelem vsebuje naslednje modele:

    pnevmatski aretirni sornik postavlja nova merila v avtomatizaciji. Sproži se s stisnjenim zrakom. Povratek se izvede vzmetno z ločitvijo dovoda stisnjenega zraka. Pnevmatski aretirni sornik se na primer uporablja v napravah s taktno proizvodnjo ali v montažnih pripravah ter pri varnostno relevantnih uporabah, ki ne dovoljujejo ročne sprostitve.

            

    Za določena območja, kjer se aretirnega zatiča ne sme pritrditi, obstajajo taki z varovalom navoja. S pomočjo varovala navoja je mogoče globino vgradnje natančno uskladiti z obstoječimi sestavnimi deli, zato pritrjevanje ni potrebno.

         

    Na nedostopnih mestih vgradnje, na katerih je uporavljanje oteženo ali je iz razlogov ergonomije in varnosti potrebno sprožanje na daljavo, so optimalna rešitev aretirni sorniki z daljinskim sprožanjem. Spoj med sornikom in upravljalno stranjo se izvede s pomočjo bovdenskega vleka. Kombinacija aretirnega sornika in sprožilnega elementa ustvari celotni sistem, ki se lahko uporablja za številne primere uporabe. Alternativno k sprožilnemu elementu je priloženi vijačni nastavek (Ø5 x 7 mm) namenjen vključitvi individualnega sprožilnega elementa v sistem.

    Raznolika področja uporabe aretirnih sornikov

    Aretirni sorniki sestojijo iz vodila z zatičem v notranjosti. S potegom za ročaj, se zatič v vodilu umakne nazaj. Nato je mogoče spremeniti položaj premičnega dela. Kakor hitro je dosežen želeni položaj, je treba spustiti ročaj, in zaskočni sornik zanesljivo fiksira položaj premičnega dela.

    Ti sorniki so še posebej robustni in vzdržijo celo najmočnejše strižne sile, s čimer zagotavljajo varno pritrditev. Šele ročno poseganje uporabnika spremeni aretirni položaj, s čimer ostane položaj varno ohranjen.

            

    Dodatne prednosti aretirnih sornikov so:

    raznolike vrste ročajev: Aretirni sorniki norelem so na voljo z različnimi vrstami ročajev, med njimi gobasti ročaj, T ročaj, zvezdni ročaj, obroči, ročajne krogle in drugi. Raznolikost omogoča fleksibilno prilagoditev različnim primerom uporabe.

    Močna sila prijema: naši aretirni sorniki nudijo močno silo prijema, ki zagotavlja varno pritrditev premičnih delov. To poskrbi za stabilnost in varnost v uporabi, celo v ekstremnih pogojih.

    Preprosta vgradnja in rokovanje: aretirne sornike norelem je mogoče preprosto vgraditi in nudijo uporabniku prijazno rokovanje, ki omogoča hitro pritrjevanje in sprostitev. To zmanjšuje pripravljalne čase in povečuje proizvodne procese.

          

    Zahvaljujoč svoji robustni konstrukciji in razpoložljivosti v različnih izvedbah so naši aretirni sorniki primerni za široko paleto uporab v različnih industrijah, od strojništva pa vse do avtomatizacije.

    Področja uporabe zaskočnih sornikov je lahko:

    • Zavarovanje nagibnih in vrtilnih priprav
    • Pozicioniranje omejil
    • Prestavljanje višine
    • Hitro ločevanje sestavnih delov

                 

    Zakaj se morate odločiti za aretirne sornike norelem

    Ko gre za izbiro aretirnih sornikov, nudijo izdelki norelem številne prepričljive prednosti, zaradi česar predstavljajo prvo izbiro za uporabnike v najrazličnejših industrijah. Aretirne sornike norelem odlikuje velika natančnost, zanesljivost in izredna obremenljivost. Ti sorniki vzdržijo celo najmnočnejše strižne sile.

    Zahvaljujoč robustnim materialom, kot sta jeklo in legirano jeklo, so zaskočni sorniki še posebej odporni proti obrabi in koroziji. Pri preverjanju kakovosti je dodatna pozornost namenjena natančnemu pomikanju in brezhibni zaskočitvi v končnem položaju. Ta kakovost sornikov ustvarja v praksi funkcionalnost brez trenja.

    Nadaljni razlog, da se odločitev za aretirne sornike norelem pa je raznolikost ponudbe. Z obsežno izbiro različnih tipov izdelkov, izvedb in premerov sornikov boste pri norelem vselej našli prav tisto rešitev, ki ustreza vašim specifičnim zahtevam. Prek filtrirne funkcije lahko udobno izbirate med različnimi zahtevami, da boste našli najboljšo rešitev za vaše specifične zahteve.

    Če cenite zabesljivost, prilagodljivost in trpežnost, so aretirni sorniki norelem idealna izbira za vaše projekte.

       

    Če imate dodatna vprašanja o aretirnih sornikih ali drugih stvareh, vam bomo z veseljem pomagali. Stopite zdaj v stik z nami!