text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven. Če naj pomikanje ven poteka v daljšem časovnem obdobju in naj se prepreči skok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko C oz. obliko D.

Za aretirni sornik premium so značilne višje proizvodne zahteve glede aretirnega sornika in navojne puše. Poleg tega je bila navojni puši dodana funkcija centriranja, ki se lahko uporabi za povečanje natančnosti pozicioniranja.
Material

Jeklena izvedba:

Navojna puša in aretirni zatič sta izdelana iz avtomatnega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Navojna puša 1.4305.

Aretirni zatič 1.4034.



Gobasti ročaj je izdelan iz termoplasta.

Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.

Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Assembly
Pri uporabi centriranja navojne puše je priporočljivo pred zarezovanjem navoja izdelati ujem na sprejemnem delu.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika B: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika C: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Oblika D: z zaskočnim utorom, s protimatico
Accessory
Primerna puša, cilindrična 03089.
Protimatica 07212-….

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici