{"product":{"productId":"agid.2559","price":4.99,"name":"Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, brez oboda, z gobastim ročajem iz plastike"},"currency":"EUR"}
- aretirni sorniki (zaskočni sorniki) omogočajo pritrditev in zaskočitev
- področja uporabe: strojegradnja, izdelava naprav, izdelava priprav, merilna tehnika, gospodinjstvo
- visoka stabilnost
- material: jeklo ali nerjavno jeklo
Opis
Material
Izvedba iz jekla:
navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša 1.4305.
aretirni zatič je utrjen 1.4034.
aretirni zatič ni utrjen 1.4305.
Gobasti ročaj je iz termoplastike.
Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Note
Za privijanje aretirnih sornikov se lahko dobavi privojna podložka. Ta se tako potisne pod izskočeni gobasti ročaj, da sojemalni zatiči segajo v zarezo.
On request
Posebne izvedbe.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.