{"product":{"productId":"agid.2559","price":4.99,"name":"Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, brez oboda, z gobastim ročajem iz plastike"},"currency":"EUR"}
Material
Izvedba iz jekla:
navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša 1.4305.
aretirni zatič je utrjen 1.4034.
aretirni zatič ni utrjen 1.4305.
Gobasti ročaj je iz termoplastike.
Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Prikaži več
Prikaži manj
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, brez oboda, z gobastim ročajem iz plastike
od
4,99 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, brez oboda, z gobastim ročajem iz plastike in protimatico
od
5,06 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.
Material
Izvedba iz jekla:
navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša 1.4305.
aretirni zatič je utrjen 1.4034.
aretirni zatič ni utrjen 1.4305.
Gobasti ročaj je iz termoplastike.
Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Note
Za privijanje aretirnih sornikov se lahko dobavi privojna podložka. Ta se tako potisne pod izskočeni gobasti ročaj, da sojemalni zatiči segajo v zarezo.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika G: brez protimatice
Oblika H: s protimatico
1) Aretirni sorniki s privojno podložko
Oblika H: s protimatico
1) Aretirni sorniki s privojno podložko