text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Jeklo.
Note
Spojni členi za valjčne verige, dvojni, po DIN ISO 606.

Pri neparnem številu členov so potrebni kolenasti členi za sklenitev verige. Pri uporabi kolenastih členov se zmogljivost in pretržna trdnost zmanjšata za 20 %.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici