{"product":{"productId":"agid.21792","price":1.44,"name":"Spojni členi, dvojni po DIN ISO 606"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Spojni členi, dvojni, DIN ISO 606, oblika E
od
1,44 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Spojni členi, dvojni, DIN ISO 606, oblika L
od
2,88 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Spojni členi, dvojni, DIN ISO 606, oblika S
od
11,22 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Jeklo.
Note
Spojni členi za valjčne verige, dvojni, po DIN ISO 606.
Pri obliki E je treba zaporno vzmet z z zaprtim koncem montirati tako, da kaže v smeri teka.
Pri neparnem številu členov so potrebni kolenasti členi za sklenitev verige. Pri uporabi kolenastih členov se zmogljivost in pretržna trdnost zmanjšata za 20 %.
Pri obliki E je treba zaporno vzmet z z zaprtim koncem montirati tako, da kaže v smeri teka.
Pri neparnem številu členov so potrebni kolenasti členi za sklenitev verige. Pri uporabi kolenastih členov se zmogljivost in pretržna trdnost zmanjšata za 20 %.