text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material

Vzvod ročaja je iz aluminijeve litine EN AC-46200.

Tlačna plošča je iz umetne mase PA 66 GF 35-X, ojačane s steklenimi vlakni.

Osni sornik je iz nerjavnega jekla 1.4305.

Stebelni vijak in podložka sta iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Vzvod ročaja s črnim prašnim premazom fine strukture ali v rdeči barvi RAL 3003 fine strukture.
Tlačna plošča je črna.
Osni sornik je svetel.
Stebelni vijak in podložka sta iz jekla, modro pasiviranega, ali iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Nastavljivi ekscentrski vzvodi se uporabljajo, kadar položaj vpenjalnega ročaja do vpenjalne osi dovoljuje samo določen položaj (krog motenj). Točen položaj vpenjalnega vzvoda se nastavi s finim navojem, ki je na stebelnem vijaku, s pomočjo izvijača.
Umetne mase imajo to lastnost, da pod obremenitvijo lezejo (retardacija).
Drawing reference
1) zatič za fino prilagajanje vpenjalnega ročaja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici