text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

ekscentrski vzvodi

Vnosi/stran
19 of 19 entries
  • Vnosi/stran
    19 of 19 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Ekscentrični ročaj norelem

       

    Ekscentrični ročaj je mehanska komponenta, ki se uporablja v različnih aplikacijah. Ročaj se uporablja za hitro vpenjanje obdelovancev brez navora. Omogoča, da se procesi pritrjevanja in nastavljanja izvajajo z enako stopnjo varnosti.

        

    Pregled

        

    Kaj je ekscentrični ročaj?

      

    Ekscentrični ročaj je upogljiv normirani del, ki omogoča napetost brez navora. Ročaj je vstavljen skozi navoj. Zahvaljujoč napenjalnemu ekscentru se lahko napetost hitro vzpostavi in ponovno sprosti. Tik pred dosegom vpenjalne točke ima ekscentrični ročaj dobro razmerje vpenjalne sile ter samozaporni učinek.

    Ročaj je sestavljen iz več komponent, ki skupaj določajo njegovo funkcijo.

    Najpomembnejši sestavni deli ekscentričnega ročaja so:

    • Vzvod ročaja
    • Tlačna plošča
    • Osni sornik
    • In glede na vrsto navoja vijak s čepom

    Ročica ročaja ali drugi strukturni deli ekscentričnega ročaja so lahko izdelani iz različnih materialov, vključno s kovinami, kot so aluminij, nerjavno jeklo in običajno jeklo, ali plastiko, kot je poliamid.

        

    Področja uporabe ekscentričnega ročaja

    Ekscentrični ročaji so zaradi svoje vsestranskosti in učinkovitosti ključni element v svetu mehanike in strojegradnje. Uporabljajo se v različnih aplikacijah, vključno s strojništvom, avtomobilsko industrijo in številnimi drugimi področji. Ekscentrični ročaj se uporablja povsod tam, kjer je treba vpeti, napeti ali pritrditi sestavne dele na strojih, pripravah ali napravah.

    Način delovanja je enostaven. Ročaj je pritrjena na komponento z osnim sornikom. Ko aktivirate vzvod ročaja, se tlačna plošča zategne in fiksira del. Posebna uporaba ekscentričnih ročajev se lahko razlikuje glede na uporabo. Zaradi tega so izjemno vsestranski in uporabni v številnih mehanskih sistemih.

        

    Kako deluje ekscentrični ročaj

    Način delovanja ekscentričnega ročaja je zasnovan tako, da omogoča hitro in zanesljivo pritrditev komponent. Osnovno zaporedje delovanja lahko opišemo na naslednji način:

    v mirovanju je ekscentrični vpenjalna ročaj v stabilnem stanju brez kakršne koli napetosti ali sile na komponento, ki jo je treba fiksirati. Z aktiviranjem ročaja se ekscenter zavrti. Zaradi svoje ekscentrične razporeditve začne ekscenter izvajati krožno gibanje okoli vrtišča. Med postopkom vpenjanja se rotacija ekscentra pretvori v linearno ali recipročno silo. Ta sila se nato prenese na komponento, ki jo je treba vpeti, pri čemer je varno fiksirana.

    Ekscenter doseže posebej učinkovito razmerje med vpenjalno in vzvodno silo tik pred točko vpenjanja. Na tej stopnji je vpenjalni ekscenter samozaporen, kar zagotavlja stabilno in zanesljivo fiksiranje.

    Značilnost ekscentričnega vpenjalnega ročaja je možnost individualne nastavitve vpenjalnega položaja. To običajno omogoča fini navoj, ki zagotavlja iskanje optimalnega vpenjalnega položaja vzvoda ročaja.

    Zahvaljujoč tej funkcionalnosti ponuja ekscentrični vpenjalni vzvod natančno in za uporabo enostavno rešitev za hitro pritrjevanje in vpenjanje v različna področja uporabe.

       

    Prednosti uporabe ekscentričnih ročajev

    Uporaba ekscentričnih ročajev nudi številne prednosti, vključno s hitrim in učinkovitim delovanjem, natančnim nadzorom vpenjalne sile, samozapornim učinkom in posameznimi vpenjalnimi položaji.

       

    Individualne prednosti, podrobno:

    • Hitro in učinkovito upravljanje:Ekscentrični ročaji omogočajo hitro in učinkovito upravljanje. Ekscentrična funkcija omogoča hitro sprostitev in ponovno vzpostavitev napetosti, kar prihrani čas.
    • Natančen nadzor vpenjalne sile:Zasnova omogoča natančen nadzor nad vpenjalno silo, ki deluje na komponento. To je še posebej pomembno pri aplikacijah, ki zahtevajo natančno nastavitev.
    • Vsestranska področja uporabe:Ekscentrični ročaji se pogosto uporabljajo v različnih panogah, vključno s strojništvom, avtomobilizmom, lesarstvom, medicinsko tehnologijo itd.
    • Učinek samozapiranja:Malo preden dosežejo točko vpenjanja, imajo ekscentrični ročaji pogosto učinek samozapiranja. To zagotavlja stabilno fiksacijo komponente.
    • Individualni vpenjalni položaj:Številni ekscentrični vpenjalni ročaji ponujajo možnosti nastavitve položaja vpenjanja. Optimalen položaj vzvoda ročaja je mogoče individualno nastaviti s pomočjo finih navojev ali drugih mehanizmov.
    • Prostorsko varčna izvedba:Kompaktna zasnova omogoča uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom.
    • Preprosta uporaba:Upravljanje na splošno ne zahteva zapletenih orodij ali dodatnih pripomočkov. Za prilagoditev položaja vpenjanja je pogosto dovolj preprost izvijač.
    • Preprečevanje poškodb obdelovanca:Natančen nadzor vpenjalne sile in učinek samozapiranja zmanjšata tveganje poškodbe ali uničenja obdelovanca.

    Zaradi kombinacije teh prednosti so ekscentrični ročaji pomembna komponenta v industriji.

        

    Ekscentrični ročaj norelem

      

    norelem ponuja široko paleto ekscentričnih ročajev v različnih izvedbah, ki ustrezajo zahtevam različnih aplikacij.

    Na primer, izbira velikosti navojev omogoča natančno prilagajanje individualnim zahtevam. Klasični ekscentrični ročaji imajo velikost navoja M6 ali M8. Vendar pa razpoložljive velikosti vključujejo ekscentrične ročaje od M3 do M10. Izbor izdelkov lahko filtrirate na strani s pregledom po velikosti navoja.

    Različne izvedbe ekscentričnih ročajev

    Poleg velikosti navojev lahko ročaje ločimo tudi po drugih kriterijih.

    Za ekscentrične ročaje norelem so značilne različne izvedbe. Poleg različnih materialov za glavni element, kot so aluminij, nerjavno jeklo, poliamid, je ročaj na voljo tudi v običajnem jeklu. Ponudba vključuje tudi različne barvne možnosti, vključno z rubinasto rdečo RAL 3003, črno in prometno rdečo RAL 3020. Z različnimi vrstami navojev (zunanji in notranji navoj) in možnostjo individualne nastavitve so ekscentrični ročaji norelem izjemno prilagodljivi.

       

    Ekscentrični ročaj z notranjim navojem se lahko namesti na zunanji navoj. Ročaj je sestavljena iz vzvoda ročaja, tlačne plošče, osnega sornika in jeklenega diska. Ročaji z notranjim navojem so na voljo v velikostih navojev M3, M4, M5, M6, M8 in M10. Ekscentrični ročaj je na voljo v rubinasto rdeči, prometno rdeči in črni barvi ali pa v jeklenem videzu.

    Ein Bild, das Werkzeug enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung mit mittlerer Zuverlässigkeit

       

    Tukaj pridete do izbire ekscentričnih ročajev z notranjim navojem.

       

    Ekscentrični ročaj z zunanjim navojem lahko namestite na komponente z notranjim navojem. Ima enako strukturo kot ekscentrični ročaj z notranjim navojem, vendar ima ročaj z zunanjim navojem še vedno vijak s čepom.Ročaj je na voljo v rubinasto rdeči, prometno rdeči, črni in jeklenem videzu. Velikosti navojev so M3, M4, M5, M6, M8 in M10.

    Ein Bild, das Hartwaren, Werkzeug enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung

          

    Tukaj pridete do izbire ekscentričnih ročajev z zunanjim navojem.

        

    Ponudba norelem

    Pri norelem ne dobite samo visokokakovostnih ekscentričnih ročajev, temveč tudi številne prednosti. Ponudbo norelem odlikuje najvišja kakovost. Ta kakovost se odraža v dolgotrajnosti izdelkov,

    poleg tega pa ponuja norelem izjemno storitev za stranke in hitre dobavne roke. Zaradi možnosti prilagajanja in široke izbire izdelkov je podjetje optimalni partner za vaše zahteve.

    Izkušena ekipa vam je vedno na voljo, da odgovori na vaša vprašanja in vam pomaga pri izbiri pravega ekscentričnega ročaja.

       

    Kontaktirajte nas še danes in odkrijte svet ekscentričnih ročajev norelem.