text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

04000

Najpogosteje kupljeno

Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

norelem pritrjuje – 04000

      

Skupina izdelkov 04000 znamke norelem je razdeljena na enajst kategorij:
• Vpenjalni elementi z luknjo
• Napenjalniki verige
• Ekscentrski vzvodi
• Ekscentrska vpenjala
• Pomična vpenjala, plavajoča vpenjala
• Vpenjalni kavlji, močna vpenjala
• Natezna vpenjala
• Vpenjalni ekscentri, vijaki vpenjalnih ekscentrov
• Vlečna vpenjala (38 največja družina izdelkov)
• Zagozdna vpenjala
• Druga vpenjala, dodatna oprema

     

Vpenjalni elementi z luknjo 

Vpenjalni elementi z luknjo spadajo v skupino mehanskih vpenjalnih sredstev.
Vpenjalni element z luknjo se uporablja za pritrditev obdelovancev na pripravi ali
pri vpenjanju obdelovanca. Odlikuje ga predvsem
prilagodljivost, saj je mogoče vpenjalni element z luknjo hitro in preprosto prilagoditi vsakemu
obdelovancu. Pri tem je še posebej treba paziti na vzporednost položaja z mizno ploščo
.

Vpenjalni elementi z luknjo so na voljo z naslednjimi industrijskimi standardi:
DIN 6314
DIN 6315
DIN 6315 C
DIN 6316

Podjetje norelem poleg vpenjalnih elementov z luknjo iz oplemenitenega jekla nudi tudi
izdelke iz aluminija in jekla. Ponudba
izdelkov norelem obsega vpenjalne elemente z luknjo v najrazličnejših izvedbah, vse do višinskih blokov, pritrdilnih elementov z luknjo in dvostranskih mini vpenjalnih mostičkov.

Pritrdilni element z luknjo je orodje, ki se uporablja za vpenjanje vijakov in matic. Brezstopenjska uporaba pritrdilnih elementov z luknjo znamke norelem omogoča hitro premostitev različnih višin vpenjanja brez dodatnih podlag. Pritrdilni elementi z luknjo so zasnovani za hitro obremenitev in so še posebej primerni za vpenjanje orodja za rezanje in štancanje.

      

Napenjalniki verige

Napenjalniki verige se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in naprav. Z napenjalniki verige je mogoče varno in učinkovito vpeti težavne obdelovance. Napenjalniki verige znamke norelem so primerni za cilindrične obdelovance, ohišja ventilov, bate in druge delovne kose.

Ponudba obsega dva različna kompleta napenjalnikov verige iz jekla in druge družine izdelkov, ki ta komplet dopolnjujejo.

Komplet napenjalnikov verige vsebuje:

  • vpenjalni kavelj
  • nasprotno držalo
  • 4 valjčne verige
  • 4 zaporne členke z razcepkami za povezovanje
  • 6 elementov iz umetne mase za zaskočitev
  • varovalni komplet za vpenjalne verige

V nadaljevanju je našteta ustrezna dodatna oprema za komplet napenjalnikov verige:

  

Ekscentrski vzvodi 

Ekscentrski vzvod je mehanska naprava, ki se uporablja za ojačitev sil. Ekscentrski vzvodi se pogosto uporabljajo v avtomobilih, letalih, klimatskih napravah, tiskarskih strojih, pa tudi v medicinski tehniki.

Funkcija ekscentrskega vzvoda je ojačanje sile. Ekscentrski vzvod obsega vzvod ročaja, pritrjen na vrtišču, in ekscenter, ki je pritrjen na koncu vzvoda ročaja. Pri premikanju vzvoda se ekscenter pomika okrog vrtišča po krožnici. S tem procesom se okrepi sila, ki izhaja iz vzvoda ročaja.

Ponudba izdelkov norelem obsega ekscentrske vzvode iz jekla in legiranega jekla ter z notranjim in zunanjem navojem. Izbiro velikosti navojev je mogoče filtrirati na pregledni strani z izdelki in obsega naslednje velikosti:

  • ekscentrski vzvod m3
  • ekscentrski vzvod m4
  • ekscentrski vzvod m5
  • ekscentrski vzvod m6
  • ekscentrski vzvod m8
  • ekscentrski vzvod m10

      

Ekscentrska vpenjala

Ekscentrska vpenjala so vpenjalni ročaji, ki linearno premikanje pretvarjajo v krožno premikanje. Uporabljajo se v strojih za ustvarjanje krožnih premikov in omogočajo varno vpenjanje pri dolgih poteh prestavljanja in visoki sili vpenjanja. Ponudba podjetja norelem obsega ekscentrska vpenjala s sredinsko ali končno napetostjo, enojne ali dvojne ekscentrske vzvode, osne sornike, distančne sornike in spiralne ekscentre.

     

Pomična vpenjala, plavajoča vpenjala

Pomično vpenjalo se uporablja za povezavo dveh ali več delov. Pogosto se uporablja v strojegradnji za vzpostavitev toge povezave med deli. Plavajoče vpenjalo pa se uporablja za vpenjanje in podpiranje predoločenih mest vpenjanja na sklopih. Preprečuje vibracije in prepogibanje med obdelavo.

Pnevmatsko pomično vpenjalo je primerno za vpenjanje obdelovancev. Krmiljenje pnevmatskih pomičnih vpenjal poteka s strojnim ali ročnim krmiljenjem. Namestiti jih je mogoče na več mestih na obdelovancu in so na voljo v izvedbi z zasukom v desno in zasukom v levo.

    

Vpenjalni kavlji, močna vpenjala

Od vpenjalnih kavljev prek močnih vpenjal do kompaktnih vpenjal – ponudba podjetja norelem je zelo raznovrstna. Ta kategorija »vpenjalni kavlji, močna vpenjala« vsebuje izdelke z glavnimi elementi iz naslednjih materialov:

aluminij
legirano jeklo
jeklo
oplemeniteno jeklo

Prednost močnih vpenjal je v zelo visokih vpenjalnih silah 22–49 kN. So nizke izvedbe, po višini in dolžini jih je mogoče brezstopenjsko prestavljati, posamezne elemente pa je mogoče preprosto montirati. Tako je mogoče hitro in netežavno vpenjanje. Najboljše pa je, da dobava obsega vpenjalne in nosilne elemente ter element za utor DIN 508 z vpenjalnim vijakom razreda trdnosti 12.9.

     

Natezna vpenjala 

Ena od družin izdelkov v tej kategoriji je pnevmatsko natezno vpenjalo. Uporablja se za vpenjanje obdelovancev in priprav. Pri tem se vpenjalni sorniki privijejo na obdelovanec ali na pripravo. Postopek vpenjanja za natezno vpenjalo je natančno predstavljen na strani z izdelki pod  Podrobnosti .

Vpenjalni elementi, ki so na voljo poleg nateznih vpenjal , so vpenjalni vijaki, tlačna vpenjala in vpenjalni sorniki.

      

Vpenjalni ekscentri, vijaki vpenjalnih ekscentrov

Standardizirani deli norelem so razdeljeni v različne družine izdelkov. K eni od teh spadajo tudi vpenjalni ekscentri in vijaki vpenjalnih ekscentrov.

Ekscentrski vijak se uporablja za pritrditev in prilagajanje komponente v stroju. Ustvarja ekscentrske premike pri poganjanju in se zato pogosto uporablja v strojih in napravah za ustvarjanje linearnega premikanja.

Za izpolnjevanje najrazličnejših zahtev so vpenjalni ekscentrski vijaki na voljo v različnih velikostih in konfiguracijah.

Poleg zgoraj navedenih izdelkov ponudba obsega tudi sponke. Odlikuje jih izredno prostorsko varčna izvedba, učinek vlečenja navzdol in odsotnost motečih robov zaradi stranskega vpenjanja.

      

Vlečna vpenjala 

Z 38 družinami izdelkov je ta kategorija največja v sistemu standardiziranih delov 04000. Poleg nosilnih plošč, ploskih vpenjal in vpenjal za T-utor so na voljo tudi vlečna vpenjala.

Material glavnega elementa pri vlečnih vpenjalih je iz nodularne litine. Vlečno vpenjalo pomaga pri pritiskanju obdelovanca ob nasprotno držalo vlečnega vpenjala. Poleg tega procesa preprečuje tudi dvigovanje obdelovanca.

      

Zagozdna vpenjala

Z zagozdnim vpenjalom se istočasno vpneta dva obdelovanca. Pogosto se uporabljajo pri obdelavi kovin ali lesa, pa tudi v drugih proizvodnih procesih.

Zagozdna vpenjala so izredno primerna za vpenjanje okroglih in oglatih delov, s svojo majhno izvedbo pa omogočajo prostorsko varčno večkratno vpenjanje. Podjetje norelem nudi zagozdna vpenjala z osnovnimi elementi iz različnih materialov, med te materiale spadajo aluminij, z ogljikom utrjeno jeklo, jeklo, oplemeniteno jeklo in orodno jeklo.

Poleg zagozdnih vpenjal je treba razložiti tudi vpenjalni ekscentrski vijak z vpenjalnim delom in omejilom. Z vpenjalnim delom in omejilom je mogoče ustvariti prostorsko varčna in stroškovno ugodna večkratna vpenjanja.

    

Druga vpenjala, dodatna oprema

Iskanega izdelka ni v zgornji ponudbi? Ta kategorija obsega drugo dodatno opremo, kot so: