text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Valjasti zatiči, zagozde, orodje za snemanje

Vnosi/stran
11 of 11 entries
  • Vnosi/stran
    11 of 11 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Prilagoditvene vzmeti norelem

           

    Prilagoditvene vzmeti se uporabljajo v strojni industriji za zagotavljanje natančnosti pozicioniranja komponent. Uporabljajo se za prenos moči in navora od gredi do pest. V ta namen je prilagoditvena vzmet običajno oblikovana kot podolgovat sestavni del s pravokotnim prerezom.
                          

    Oblike, dimenzije in tolerance prilagoditvenih vzmeti
    Prilagoditvene vzmeti norelem so na voljo v različnih velikostih in izvedbah. Oblike in dimenzije prilagoditvenih vzmeti so urejene po DIN 6885. Kot najpogostejša geometrija ima oblika A zaobljene konce (prilagoditvene vzmeti z okroglo čelno stranjo). Obstajajo tudi ravne prilagoditvene vzmeti, katerih konci so ravni.

    DIN 6885 poleg oblik in mer določa tudi toleranco prilagoditvenih vzmeti. Skladno s tem je za toleranco širine utora določeno prileganje z enim od tolerančnih polj P9, N9 ali JS9 po sistemu prileganja standardne gredi. Prilagoditvena vzmet ustreza standardni gredi s položajem tolerančnega polja h.
           

    Vgradnja in način delovanja prilagoditvene vzmeti

    Med vgradnjo se prilagoditvena vzmet vstavi v pripravljeni utor v gredi, tako da polovica štrli iz gredi. Komponenta, ki jo je treba pritrditi, ima tudi utor in se aksialno potisne na gred s prilagoditveno vzmetjo. Posledica tega je pozitivno prileganje. Prilagoditvena vzmet služi kot sojemalnik in prenaša navor preko svojih stranskih površin. Komponenta na gredi mora biti zavarovana pred premikom v aksialni smeri. Za to so na primer primerne varnostne podložke ali utorne matice.
           

    Izvedbe norelem

    Ponudba norelem poleg prilagoditvenih vzmeti iz jekla in nerjavečega jekla vključuje tudi izvedbe iz izrednozmogljive keramike Z141. Prilagoditvene vzmeti so na voljo v širinah od 3 mm do 16 mm in dolžinah do 100 mm.

    Prilagoditvene vzmeti na keramiki so izdelane po DIN 6885. So električno izolativne ter izjemno odporne proti obrabi in na ekstremne temperature.

    Poleg prilagoditvenih vzmeti kategorija vključuje tudi druge družine izdelkov. Te so:

    Naročite prilagoditvene vzmete na spletu

    V naši spletni trgovini boste našli veliko izbiro in številne različice prilagoditvenih vzmeti, primernih za vašo uporabo. Poleg prilagoditvenih vzmeti imamo preko 70.000 standardiziranih normiranih in strojnih elementov v ponudbi. Kot dobavitelj celotne ponudbe se vidimo kot inovativen partner in ponudnik rešitev za tehnike, oblikovalce in inženirje.