{"product":{"productId":"agid.16468","price":16.87,"name":"Aretirni sorniki Premium iz jekla ali nerjavnega jekla, z gobastim ročajem iz umetne mase, koničnim aretirnim zatičem in protimatico"},"currency":"EUR"}
- Višje zahteve glede izdelave
- aretirni sorniki (zaskočni sorniki) omogočajo pritrditev in zaskočitev
- področja uporabe: strojegradnja, izdelava naprav, izdelava priprav, merilna tehnika, gospodinjstvo
- visoka stabilnost
- Material: jeklo ali nerjavno jeklo
Opis
Material
Jeklena izvedba:
Navojna puša in aretirni zatič sta izdelana iz avtomatnega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša 1.4305.
Aretirni zatič 1.4034.
Gobasti ročaj je izdelan iz termoplasta.
Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Assembly
Pri uporabi centriranja navojne puše je priporočljivo pred zarezovanjem navoja izdelati ujem na sprejemnem delu.
Konične podložne površine se prilagodijo z navojno pušo in protimatico.
Konične podložne površine se prilagodijo z navojno pušo in protimatico.
On request
Posebne izvedbe.
Accessory
Primerna konična puša 03089.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.