text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji zaskočni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven. Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko C oz. obliko D.
Ti aretirni sorniki so posebej primerni za montažo na komponentah s tankimi stenami.
Material

Izvedba iz jekla:

Navojna puša in aretirni zatič sta iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Navojna puša in aretirni zatič 1.4305.



Gobasti ročaj je iz termoplasta.


Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez zaskočnega utora
Oblika C: z zaskočnim utorom
Accessory
Za zategovanje privojne matice se lahko kot kos dodatne opreme dobavi dvojni očesni ključ.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici