text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
4 Zadetkov

Opis

Material

Izvedba iz jekla:

navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

navojna puša 1.4305.

aretirni zatič je utrjen 1.4034.

aretirni zatič ni utrjen 1.4305.



Gobasti ročaj je iz termoplastike.

Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Gobasti ročaj iz termoplastike je črno-siv RAL7021.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika B: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika C: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Oblika D: z zaskočnim utorom, s protimatico

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici