{"product":{"productId":"agid.18172","price":6.93,"name":"Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, s plastičnim T-ročajem, brez protimatice"},"currency":"EUR"}
- aretirni sorniki (zaskočni sorniki) omogočajo pritrditev in zaskočitev
- področja uporabe: strojegradnja, izdelava naprav, izdelava priprav, merilna tehnika, gospodinjstvo
- visoka stabilnost
- ergonomski ročaj
- material: jeklo ali nerjavno jeklo
Opis
Material
Jeklena izvedba:
Navojna puša in aretirni zatič sta izdelana iz avtomatnega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša 1.4305.
Aretirni zatič 1.4034.
T-ročaj iz termoplasta.
Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
T-ročaj je črnosiv RAL7021 ali prometno rdeč RAL3020
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
T-ročaj je črnosiv RAL7021 ali prometno rdeč RAL3020
On request
Posebne izvedbe.
Accessory
Distančni obroči 03089.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele 03094-10.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele 03094-10.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.