text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil.

Aretirni sornik se sproži s stisnjenim zrakom.
Povratek se izvede vzmetno z ločitvijo dovoda zraka.
Material

Izvedba iz jekla:

navojna puša in tlačni zatič sta iz avtomatskega jekla.

Šesterokotne matice so iz jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Navojna puša 1.4305.

Tlačni zatič 1.4034.

Šesterokotne matice iz nerjavnega jekla A2.

Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Tlačni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Šesterokotne matice so brunirane.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Tlačni zatič je utrjen in brušen, svetel.
Šesterokotne matice so svetle.
Note
Cilinder batnice z enojnim delovanjem.
Materiali:
Cev cilindra je iz ponikljane medenine,
batnica je iz nerjavnega jekla,
tesnila so iz NBR, PU.
Obratovalni medij:
filtriran, posušen zrak, naoljen ali nenaoljen.
Temperatura uporabe: -20 °C do +80 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici