{"product":{"productId":"agid.2595","price":6.17,"name":"Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, gladka izvedba, brez oboda z gobastim ročajem iz plastike"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklena izvedba:
Puša 1.0403, variva.
Aretirni zatič iz avtomatnega jekla.
Različica iz nerjavnega jekla:
Puša 1.4301
Aretirni zatič, utrjen 1.4034
Aretirni zatič ni utrjen 1.4305
Gobasti ročaj iz termoplasta.
Version
Jeklena izvedba:
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Prikaži več
Prikaži manj
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, gladka izvedba, brez oboda, s plastičnim gobastim ročajem, brez zaskočnega utora
od
6,17 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, gladka izvedba, brez oboda z gobastim ročajem iz plastike in zaskočnim utorom
od
7,92 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji zaskočni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.
Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko M.
Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko M.
Material
Jeklena izvedba:
Puša 1.0403, variva.
Aretirni zatič iz avtomatnega jekla.
Različica iz nerjavnega jekla:
Puša 1.4301
Aretirni zatič, utrjen 1.4034
Aretirni zatič ni utrjen 1.4305
Gobasti ročaj iz termoplasta.
Version
Jeklena izvedba:
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Note
Če se aretirni sornik privari, je treba tulec pripeti, da se vzmet termično ne poškoduje zaradi visokih temperatur.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika L: brez zaskočnega utora
Oblika M: z zaskočnim utorom
Oblika M: z zaskočnim utorom