{"product":{"productId":"agid.2600","price":6.29,"name":"Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, gladka izvedba, brez oboda, s plastičnim gobastim ročajem in pokrovom"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklena izvedba:
Puša 1.0403, variva.
Aretirni zatič iz avtomatnega jekla.
Različica iz nerjavnega jekla:
Puša 1.4301
Aretirni zatič, utrjen 1.4034
Aretirni zatič ni utrjen 1.4305
Gobasti ročaj iz termoplasta.
Version
Jeklena izvedba:
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Prikaži več
Prikaži manj
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, gladka izvedba, brez oboda, s plastičnim gobastim ročajem in pokrovom, brez zaskočnega utora
od
6,76 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, gladka izvedba, brez oboda, s plastičnim gobastim ročajem in pokrovom ter zaskočnim utorom
od
8,68 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, gladka izvedba, brez oboda, z navojnim zatičem
od
6,29 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji zaskočni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.
Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko M.
Na izstopajoče navojne zatiče oblike N je mogoče montirati posebne ročaje. Poleg tega omogoča način sprožanja aretirnega sornika, npr. avtomatski (programsko krmiljen) s pomočjo pnevmatskega cilindra, ali pa omogoča daljinsko upravljanje z bowdenovimi vleki.
Če se aretirni sornik privari, je treba tulec pripeti, da se vzmet termično ne poškoduje zaradi visokih temperatur.
Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko M.
Na izstopajoče navojne zatiče oblike N je mogoče montirati posebne ročaje. Poleg tega omogoča način sprožanja aretirnega sornika, npr. avtomatski (programsko krmiljen) s pomočjo pnevmatskega cilindra, ali pa omogoča daljinsko upravljanje z bowdenovimi vleki.
Če se aretirni sornik privari, je treba tulec pripeti, da se vzmet termično ne poškoduje zaradi visokih temperatur.
Material
Jeklena izvedba:
Puša 1.0403, variva.
Aretirni zatič iz avtomatnega jekla.
Različica iz nerjavnega jekla:
Puša 1.4301
Aretirni zatič, utrjen 1.4034
Aretirni zatič ni utrjen 1.4305
Gobasti ročaj iz termoplasta.
Version
Jeklena izvedba:
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Note
Če se aretirni sornik privari, je treba tulec pripeti, da se vzmet termično ne poškoduje zaradi visokih temperatur.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika L: brez zaskočnega utora
Oblika M: z zaskočnim utorom
Oblika N: z navojnim zatičem
Oblika M: z zaskočnim utorom
Oblika N: z navojnim zatičem