text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.

Material

Izvedba iz jekla:

navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

navojna puša 1.4305.

aretirni zatič je utrjen 1.4034.

aretirni zatič ni utrjen 1.4305.



Gobasti ročaj je iz termoplastike.

Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Gobasti ročaj, črno-sive barve RAL 7021.
Note
Za privijanje aretirnih sornikov se lahko dobavi privojna podložka. Ta se tako potisne pod izskočeni gobasti ročaj, da sojemalni zatiči segajo v zarezo.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika G: brez protimatice
Oblika H: s protimatico

1) Aretirni sorniki s privojno podložko

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici