text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Jeklo.
Version
Svetel.
Note
Skrčni obroček za povezavo votle gredi na gredi. Od zunaj se namestijo na pesto in z zmanjšanjem svojega notranjega premera s klinastimi površinami na pestu ustvarijo napetost. Tako nastane tesen ujem med pestom in gredjo. Primerni so za statične, dinamične in sunkovite udarne obremenitve.

- za zelo visoke navore
- brez aksialnega zamika gredi/pesta pri montaži
- samocentriren

23380-01-4072 izvedba z izredno visokimi vijaki (ISO 4762).
Assembly
Odstranite obstoječa transportna varovala. Očistite in rahlo naoljite gred, notranji in zunanji premer pesta. Ne uporabljajte MoS2 ali masti. Potisnite skrčni obroček na pesto. Potem potisnite enoto (skrčni obroček/pesto) na gred in jo namestite na njen položaj. Pritezne vijake po vrsti ročno rahlo zategnite. Potem pritezne vijake z momentnim ključem po vrsti zategnite v več korakih vse do navedenega priteznega navora MS.
1. prehod pribl. 33% MS
2. prehod pribl. 66% MS
3. prehod 100% MS

Demontaža: Vse vijake po vrsti postopoma popustite, vendar jih ne odvijte v celoti iz navojev. Skrčni obroček se praviloma odvije samodejno.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici