text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

23000

Najpogosteje kupljeno

Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

norelem premika – 23000

       
Skupina izdelkov 23000 znamke norelem je razdeljena na osem kategorij:

  • Sklopke
  • Skrčne plošče
  • Kardanski zgibi
  • Hitre vtične spojke
  • Drsni ležaji
  • Valjčni ležaji
  • Tesnila
  • Spojni elementi (gred in pesto)

      

Sklopke

Sklopke se pogosto uporabljajo na področjih transportne tehnike, embalažne industrije, strojegradnje in avtomobilske industrije.

Če je na primer treba med seboj povezati dve poravnani gredi, se uporablja predvsem toga sklopka. Ta omogoča večjo stabilnost pri visokem številu vrtljajev (4000 vrt./min) in se pozitivno odziva na otežene pogoje kot temperature od –40 °C do + 175 °C.

Ponudba izdelkov norelem obsega različne vrste sklopk; poleg togih sklopk, elastomerne parkljaste sklopke in vzmetne sklopke so na voljo tudi sklopka s prenosnim drsnikom in sklopka s kovinskih mehom. Material posameznih vrst sklopk je lahko aluminij, nerjavno jeklo ali pa jeklo.

Naslednje izvedbe izdelkov so del kategorije »Sklopke«:

  • z zarezami
  • deljene
  • vpenjanje z navojnim zatičem
  • z odstranljivimi vpenjalnimi pesti
  • s koničnim pestom in vpenjalnim obročem
  • z radialnim vpenjalnim pestom

      

skrčne plošče

Glavni elementi skrčnih plošč norelem so iz nerjavnega jekla ali jekla. Skrčne plošče se pritrdijo na zunanji strani pesta in ustvarijo napetost stiskanja med gredjo in pestom. Skrčne plošče so na voljo z notranjim premerom velikosti 14–80 mm in se lahko na primer montirajo na gredi za pritrditev votlih gredi ali pesta.
         

Montaža skrčne plošče

Pred montažo skrčne plošče je najprej treba odstraniti obstoječe transportno varovalo. Ko sta gred in pesto (znotraj in zunaj) očiščena in rahlo naoljena, je skrčno ploščo mogoče potisniti na pesto.

Pri oljenju se je treba izogniti uporabi molibdenovega sulfida MoS2 ali masti.

Enoto skrčne plošče in pesta je zdaj mogoče premikati po gredi in jo pozicionirati.

Potem lahko po vrsti ročno rahlo zategnete vpenjalne vijake, ki jih je treba v naslednjem koraku z navornim ključem enega za drugim v več ponovitvah zategniti do navedenega priteznega navora.

Podjetje norelem pri tem priporoča naslednji potek izvedbe:
1. korak pribl. 33 % MS
2. korak pribl. 66 % MS
3. korak 100 % MS

     

Kardanski zgibi

Kardanski zgibi se uporabljajo za povezovanje dveh gredi ali osi. Pogosto se uporabljajo pri strojih ali drugih mehanskih namenih uporabe, da omogočijo premikanje med dvema komponentama. Posebej koristni so, če komponente niso razvrščene v ravni črti, temveč zahtevajo upognjeno ali poševno premikanje. Kardanski zgibi lahko izenačijo velike zamike kotov, a se tudi uporabljajo za pretvorbo vrtenja (npr. motorja) v linearno premikanje.

Na voljo so v različnih velikostih in izvedbah. Ponudba podjetja norelem obsega kardanske zgibe iz jekla in nerjavnega jekla.

Poleg preprostih kardanskih zgibov po DIN 808 sem spadajo tudi naslednji izdelki:

  • dvojni kardanski zgibi z igličnimi ležaji po DIN 808
  • izvlečne križne zgibne gredi
  • dvojni kardanski zgibi z drsnimi ležaji po DIN 808
  • enojni in dvojni zaščitni gumijasti ovoji za kardanske in križne zgibe

      

Hitre vtične spojke

Hitre vtične sklopke služijo za hitro in preprosto povezavo (ter ločitev) dveh delov. Predstavljajo udobno in hitro možnost povezovanja dveh delov brez uporabe orodja ali drugih pripomočkov, zato se hitre vtične spojke pogosto uporabljajo v industriji, proizvodnji avtomobilov ter v letalstvu in astronavtiki.

Hitre vtične spojke so na voljo v različnih velikostih in oblikah ter se lahko uporabljajo za različne namene.

      

Drsni ležaji

Drsni ležaji se dandanes uporabljajo vsepovsod, pa naj bo to v gospodinjskih aparatih ali industrijskih napravah. Drsni ležaji imajo stik s premikajočim se delom, pri tem pa prevzemajo bremena v obliki drsnih ali vrtečih se premikov.

Drsni ležaji so praviloma cilindrične oblike, ne vsebujejo premičnih delov in se imenujejo tudi puše. Drsni ležaji norelem so iz brona, keramike, sintranega brona ali jekla.

Ponudba podjetja norelem obsega naslednje izdelke:

       

Valjčni ležaji

Valjčni ležaji podpirajo in ščitijo premične dele v stroju in pri drugih primerih uporabe. Mehanski ležaj olajša premike v obliki kotalečega se premikanja. Zaradi zmanjšanega trenja med deli stroja se zmanjša tudi obraba, življenjska doba stroja in njegovih sestavnih delov pa se poveča. Valjčni ležaji so primerni za natančno uležajenje vrtenja z nizkim trenjem in lahko prenesejo neverjetno visoka števila vrtljajev.

Ponudba izdelkov norelem obsega naslednje izvedbe:

  • valjčni ležaji s cilindrično vrtino
  • enovrstni ali dvovrstni valjčni ležaji
  • enostransko delujoči valjčni ležaji

        

Tesnila

Izbira izdelkov na področju tesnil obsega dva izdelka.

Okroglo obročno tesnilo je splošno uporabno in pomaga pri zatesnitvi pred tekočimi in plinastimi elementi. Okroglo tesnilo lahko v odvisnosti od vgradnje zamenja tako potrebno radialno kot tudi aksialno tesnilo.

Tesnilni obroči gredi preprečujejo uhajanje plina in tekočin med uporabo v strojih. V kombinaciji z ležajem ali gredjo zaščitijo in zavarujejo zatesnitev. Za zatesnitev so radialni tesnilni obroči gredi izdelani iz elastomera NBR. Natezna vzmet in okrepitveni obroč sta iz jekla.
    

Spojni elementi (gred in pesto)

Spojni elementi so mehanske sklopke, ki se uporabljajo za povezovanje gredi in pesta. Pogosto se uporabljajo pri strojih, motorjih ali drugih namenih uporabe, da vzpostavijo trajno povezavo med komponentami.

S 14 družinami izdelkov je ta kategorija največja v skupini 23000 sistemov in komponent za strojegradnjo in izdelavo naprav.

Spojni elementi norelem so iz različnih materialov kot nerjavno jeklo, siva litina in jeklo ter poleg spojnih elementov in stožčastih vpenjalnih puš obsegajo tudi spojni element za gred in pesto.