{"product":{"productId":"agid.4941","price":24.08,"name":"Toge sklopke z zarezami"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Jeklo je brinirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Jeklo.
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Jeklo je brinirano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Toge sklopke prenašajo torzijsko togo in brez zračnosti visoke navore. Uporabijo se lahko v primerih, ko ni premikov gredi ali napak pri poravnanosti. Brez obrabe in vzdrževanja.
Prenos maks. nazivnega momenta je mogoče doseči le pri optimalni montaži in merski obstojnosti gredi.
Maks. število vrtljajev je 4000 vrt/min.
Prenos maks. nazivnega momenta je mogoče doseči le pri optimalni montaži in merski obstojnosti gredi.
Maks. število vrtljajev je 4000 vrt/min.
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Druge mere.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.