text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

sklopke

Vnosi/stran
24 of 33 entries
  • Vnosi/stran
    24 of 33 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Kupplungen-1-23000-norelem-bewegt

    Toge sklopke norelem



    Toge sklopke se v praksi pogosto uporabljajo, ko je treba med seboj povezati dve poravnani gredi. Toge sklopke so še posebej primerne za visoke navore in težke pogoje.

       



    Način delovanja togih sklopk



    Spoj gredi in pesta na podlagi sile tudi brez dodatnega utora za zagozdo zagotavlja varen prenos navora brez zračnosti. Nizki vztrajnostni momenti mase in visoka kakovost uravnoteženosti zagotavljajo izvrstne dinamične lastnosti tudi pri visokem številu vrtljajev. Sklopke so načeloma brez obrabe in vzdrževanja. Možnosti uporabe segajo od zahtevnih pogonskih sistemov v splošni strojegradnji do uporabe v merilni in regulacijski tehniki ter pri pogonih vreten in osnih pogonih v obdelovalnih strojih. Drugi tipični primeri uporabe obsegajo tekstilne stroje, stroje za pakiranje in obdelavo lesa ter za industrijske robote in vrtalne glave z več vreteni.

       



    Prednosti in lastnosti togih sklopk



    Toge sklopke nudijo mehaniku prednost visoke stabilnosti pri visokih hitrostih. Pomembno je, da ni premikov gredi ali napak pri poravnavi. Druge prednosti so:













    • Visoka vzvojna togost pri dinamičnih spremembah obremenitve
    • Nizek vztrajnostni moment mase
    • Prenosi moči pod kotom
    • Visoka temperaturna obstojnost
    • Brez odvijanja vijakov zaradi vibracij
    • Majhna obraba (malo vzdrževanja)


    Toge sklopke norelem prenesejo hitrost 4000 vrt./min in se lahko uporabljajo v temperaturnem območju od -40 °C do +175 °C. Toge sklopke so na voljo v enodelni in dvodelni izvedbi. Dvodelna zasnova je znana tudi kot lupinasta sklopka. Vse sklopke norelem so na voljo iz običajnega in nerjavnega jekla. Toge sklopke z neprekinjeno izvrtino za premere gredi od 8 mm do 50 mm so na voljo kot standardna izvedba. 23050 je sklopka v izvedbi z režami in 23052 v deljeni izvedbi. Obe različici sta zelo robustni in vzdržljivi. Enodelna toga sklopka v celoti objame gred, ne da bi jo poškodovala in tako nudi visoko torzijsko silo. Deljeno sklopko lahko montirate tudi, ko sta oba konca gredi v končnem položaju (sklopke ni več mogoče natakniti).

       



    Področja uporabe togih sklopk



    Toge sklopke se uporabljajo predvsem na področjih transportne tehnike, embalažne industrije, strojništva, raziskav polprevodnikov in avtomobilske industrije. Uporabljajo pa se tudi v naslednjih področjih:















    • Posebna strojegradnja
    • Merilni sistemi
    • Obdelovalni stroji
    • Tehnologija čiščenja odplak
    • Tehnologija zapornic
    • Tekstilna industrija
    • Živilska industrija