{"product":{"productId":"agid.20041","price":11.82,"name":"Vodilne puše iz brona, brez vzdrževanja"},"currency":"EUR"}
Material
Bron z grafitnimi vstavki.
Version
S samodejnim mazanjem.
Trdota 190-220 HB.
Trdota 190-220 HB.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Bron z grafitnimi vstavki.
Version
S samodejnim mazanjem.
Trdota 190-220 HB.
Trdota 190-220 HB.
Note
Vodilne puše je mogoče uporabljati radialno in aksialno.
Drsni elementi so brez vzdrževanja in odporni proti obrabi.
Grafitni vstavki omogočajo doživljenjsko mazanje.
Najbolje se uporablja pri drsnih hitrostih < 0,5 m/s (pri izredni obremenitvi z višjo drsno hitrostjo je priporočljivo dodatno mazanje).
Drsni elementi so brez vzdrževanja in odporni proti obrabi.
Grafitni vstavki omogočajo doživljenjsko mazanje.
Najbolje se uporablja pri drsnih hitrostih < 0,5 m/s (pri izredni obremenitvi z višjo drsno hitrostjo je priporočljivo dodatno mazanje).
Technical Data
Lastnosti materiala:
osnovna zlitina: CuZn25Al5Mn4Fe3-C
gostota: 8,0 g/cm3
natezna trdnost Rm: 750 N/mm2
meja razteznosti: 450 N/mm2
raztezek pri lomu A5: 5-8 %
torni koeficient: 0,05-0,12
maksimalna hitrost: 15 m/Min
toplotna prevodnost: 50 W/m x k
koeficient toplotnega raztezanja: 18 x 10-6
električna prevodnost: 7-8 m/(Ω x mm2)
delež trdnih maziv: 25-30 %
Temperature range
Temperaturna obstojnost najv. 150 °C.
Tolerances
Sprejemna vrtina za drsne ležaje mora ustrezati toleranci H7 po ISO.
Pri gredi se priporoča toleranca h6 do h7.
Pri gredi se priporoča toleranca h6 do h7.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.