text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

drsni ležaj

Vnosi/stran
18 of 18 entries
  • Vnosi/stran
    18 of 18 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Drsni ležaji norelem

    Drsni ležaji so se izkazali na vseh področjih izdelave električnih naprav, strojev in sistemov. Drsni ležaji so nepogrešljivi v motorjih, črpalkah, menjalnikih, gredeh, transportnih in dovodnih sistemih, pa tudi v gospodinjskih in obrtnih napravah, kot so ročni mešalniki, vrtalni stroji ali računalniški ventilatorji.

    Drsni ležaji, pripravljeni za vgradnjo, izdelani iz kompozita jekla, brona in plastike oz. čistega sintranega brona so robustni, skoraj brez obrabe in vzdrževanja ter ponujajo številne prednosti. Delujejo tiho in so, odvisno od izvedbe, neobčutljivi na umazanijo ter odporni na kemične snovi in ​​tresljaje. Kot suhi ali samomazalni drsni ležaji zagotavljajo zanesljivo delovanje v najmanjših elektromotorjih kot tudi v velikih črpalkah, stiskalnicah ali menjalnikih. Iz našega kataloga izberite rešitev, ki je prava za vas.

       
         
    Način delovanja drsnih ležajev

    V nasprotju s krogličnimi ležaji se pri drsnih ležajih dve površini drgneta druga ob drugo: upor lahko z izbiro kombinacije materiala z nizkim trenjem ali mazanjem zmanjšate. Prednost drsnih ležajev: zaradi enostavne strukture so cenovno ugodnejši od valjčnih ležajev.

       

    Drsni ležaji: mešanica kovine, plastike, keramike

    Drsni ležaji so izdelani iz kovine, plastike ali kombinacije le-teh, uporablja pa se tudi keramika. Tipični materiali so sintrani bron, železo, jeklo, medenina, keramika, Iglidur® in druge plastike. Drsni ležaji iz stabilnega sintranega brona lahko prenesejo visoke obremenitve in so primernejši od valjčnih ležajev v okoljih z visoko stopnjo onesnaženosti. Vaše prednosti:

    • brez vzdrževanja
    • brez dodatnega mazanja
    • majhna obraba
    • primerni za neprekinjeno delovanje v elektromotorjih, ventilatorjih, gospodinjskih aparatih
    • visoka kemična odpornost
    • skladni z Direktivo RoHS EU
    • na voljo neposredno iz zaloge pri norelemu kot puše in puše z obročem z notranjim premerom 3–50 mm ter kot potisne podložke

       

    Tipične uporabe drsnih ležajev

    Za oblikovalce in inženirje so drsni ležaji, ki jih je mogoče enostavno namestiti, vsestranski na vseh področjih izdelave električnih naprav, strojev in sistemov. Pri norelem so drsni ležaji, ki so na voljo z notranjim premerom od 3 do 50 mm, bistveni del ponudbe pogonske tehnologije. V bistvu so drsni ležaji prava izbira za visoke obremenitve in zahteve glede hitrosti v srednjem do nizkem razponu - še posebej, če pričakujemo vibracije med rotacijskimi, zasučnimi ali linearnimi gibi. Če je namestitev tesna, je dobra izbira uporaba kompozitnega drsnega ležaja. Kompozitni drsni ležaji se lahko uporabljajo tudi za izvajanje mazanih aplikacij ter rotacijskih in nihajnih gibov, brez učinka zdrsa ali vpijanja vode.

    Valjani kompozitni drsni ležaji iz jekleno sintrane bronaste plastike podjetja norelem so primerni za suho delovanje. Tukaj bakreno-kositrna plast ščiti nosilno ploščo pred korozijo, medtem ko premaz iz PTFE z dodatki proti trenju zagotavlja praktično gladko vrtenje na notranji strani: po kratki zagonski fazi sloj iz PTFE tvori fino mazalno plast.

    Suha tekalna kolesa so idealna, kjer bi bila kontaminacija z mazivi nesprejemljiva, kot so pogonske rešitve v medicinski tehnologiji ali športni in fitnes opremi. V naši trgovini z drsnimi ležaji boste našli široko paleto različic, ki so primerne za vašo uporabo.

            

    Drsni ležaji: vsestranski del s številnimi prednostmi

    V avtomobilski in letalski industriji drsni ležaji pomagajo zmanjšati skupno težo in porabo energije. V vetrnih in hidroelektrarnah je mogoče doseči delovanje tako rekoč brez vzdrževanja z drsnimi ležaji z najvišjo stopnjo odpornosti proti koroziji. V tekočinski tehnologiji so idealna izbira za zobniške in batne črpalke, saj je obraba majhna tudi pri delovanju v hidravličnih tekočinah.

    Glede na obremenitev ali hitrost se številne pogonske rešitve zanašajo na mazanje z oljem. Iz brona ali železa sintrane samomazalne ležajne puše norelem imajo zaradi svojega kapilarnega sistema sposobnost skladiščenja olja. Ko se gred vrti, material sprošča olje in ustvarja drsno plast med gredjo in steno ležaja. Ko je v mirovanju, sintrani ležaj absorbira odvečno olje in ležaj praktično ne potrebuje vzdrževanja.

        

    Naročite drsne ležaje na spletu pri norelem

    V naši trgovini z drsnimi ležaji boste našli veliko izbiro in številne različice ter vrste drsnih ležajev in puš drsnih ležajev, primernih za vašo uporabo. Poleg drsnih ležajev ponujamo preko 70.000 standardiziranih normiranih in strojnih elementov. Kot dobavitelj celotne ponudbe se vidimo kot inovativen partner in ponudnik rešitev za tehnike, oblikovalce in inženirje