{"product":{"productId":"agid.18239","price":10.94,"name":"Zobate jermenice profila HTD 8M, za širino jermena 20 mm"},"currency":"EUR"}
- Standardni HTD-profil
- Ozobje je polkroglo metrično delitvijo
Opis
Material
Jeklo ali siva zlitina.
Version
Fosfatirane.
Note
Standardni HTD-profil z metrično delitvijo (polkrožno ozobje). Najmanj ena zobata jermenica mora imeti zarobljene ploščice. Zobate jermenice imajo centrirno vrtino oz. so že navrtane (to se lahko razlikuje glede na proizvodni proces). Zaradi tega je mera D2 maks., navedena v tabeli, največja vrednost vrtine, s katero se dobavijo zobate jermenice. To predhodno izdelano vrtino/centrirno vrtino lahko stranka opremi s prilagoditveno vrtino, prilagoditveno vrtino z utorom ali navojno vrtino. Druga možnost je tudi, da stranka uporabi puše za zmanjšanje premera.
Pri zobatih jermenicah iz sive litine je število zobcev lahko različno.
Pri zobatih jermenicah iz sive litine je število zobcev lahko različno.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.