text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
3 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo ali siva zlitina.
Version
Fosfatirane.
Note
Standardni HTD-profil z metrično delitvijo (polkrožno ozobje). Najmanj ena zobata jermenica mora imeti zarobljene ploščice. Zobate jermenice imajo centrirno vrtino oz. so že navrtane (to se lahko razlikuje glede na proizvodni proces). Zaradi tega je mera D2 maks., navedena v tabeli, največja vrednost vrtine, s katero se dobavijo zobate jermenice. To predhodno izdelano vrtino/centrirno vrtino lahko stranka opremi s prilagoditveno vrtino, prilagoditveno vrtino z utorom ali navojno vrtino. Druga možnost je tudi, da stranka uporabi puše za zmanjšanje premera.

Pri zobatih jermenicah iz sive litine je število zobcev lahko različno.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici