text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material

Nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Svetel.
Note
Verižni zobniki z enostranskim pestom za valjčne verige po DIN ISO 606.
Zobniki imajo centrirno vrtino oz. so že navrtani (to se lahko razlikuje glede na proizvodni proces). Zaradi tega je dimenzija ”D3 maks.”, navedena v tabeli, največja vrednost vrtine, s katero so dobavljeni zobniki. To predhodno obdelano vrtino / centrirno vrtino lahko stranka opremi s prilagoditveno vrtino, vgradno vrtino z utorom ali navojno vrtino. Druga možnost je, da stranka uporabi tudi puše za zmanjšanje premera.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici