text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Jeklo.
Version
Že nategnjeni.
Napotek za naročilo
Enota pakiranja: 5 metrov z lihim številom členov. Na obeh koncih notranji člen. Spojne člene je treba naročiti ločeno.
Note
Valjčne verige evropske izdelave po DIN ISO 606 z ravnimi nastavki. Vse verige so že nategnjene.
Prvo mazanje: protikorozijsko olje na osnovi mineralnega olja.
B7 = maksimalna vrednost za zaporne členke.
delitev = PxB1
Temperature range
‒20 °C do +120 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici