text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Verlängerungseinheiten werden benötigt wenn die Antriebselemente der automationsfähigen Spannelemente platzbedingt unzugänglich sind.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
1) Stecknuss und 2) Antriebswelle sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Stecknuss
2) Antriebswelle
Zubehör
04401 Zugspanner automationsfähig.
04401-10 Zugspanner mit Spannschrauben automationsfähig.
02334-10 Abstützelement automationsfähig.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft