text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

04000

Meistgekauft

Oft zusammen angesehen

norelem fixiert – 04000

      

Die Produktgruppe 04000 von norelem unterteilt sich in elf Kategorien:
• Spanneisen
• Kettenspanner
• Exzenterhebel
• Exzenterspanner
• Schwenkspanner, Schwimmspanner
• Spannhaken, Kraftspanner
• Zugspanner
• Spannexzenter, Spannexzenterschrauben
• Niederzugspanner (38 größte Produktfamilie)
• Keilspanner
• Sonstige Spanner, Zubehör

     

Spanneisen 

Spanneisen gehören zur Gruppe der mechanischen Spannmittel.
Das Spanneisen wird zur Fixierung von Werkstücken auf einer Vorrichtung eingesetzt oder
wenn ein Werkstück gespannt werden. Es zeichnet sich vor allem durch die
Anpassungsfähigkeit aus, denn man kann Spanneisen schnell und einfach für jedes
Werkstück einstellen. Hierbei muss besonders auf die Parallele Lage zur Tischfläche
geachtet werden.

Die Spanneisen sind in folgenden Industrie-Normen lieferbar:
DIN 6314
DIN 6315
DIN 6315 C
DIN 6316

norelem bietet nicht nur Spanneisen aus Vergütungsstahl, das Sortiment der
Spannelemente beinhaltet ebenfalls Produkte aus Aluminium und Stahl. Des Weiteren
erstreckt sich das Warenangebot von norelem von Spanneisen in zahlreichen Variationen, bis hin zu Höhenblöcken, Spannpratzen und doppelseitigen Mini-Spannbrücken.

Eine Spannpratze ist ein Werkzeug, welches zum Spannen von Schrauben und Muttern verwendet wird. Die stufenlose Funktion der Spannpratzen von norelem erlaubt es schnell, verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlagen zu überbrücken. Die Spannpratzen sind auf hohe Belastung ausgelegt und eignen sich besonders zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.

      

Kettenspanner

Kettenspanner werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Durch Kettenspanner können unhandliche Werkstücke sicher und effektiv gespannt werden. Die Kettenspanner von norelem sind geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben und andere Arbeitsstücke.

Das Sortiment beinhaltet zwei verschiedene Kettenspanner-Sets aus Stahl und andere Produktfamilien, die dieses Set ergänzen.

Ein Kettenspanner-Set beinhaltet:

  • Spannhaken
  • Gegenhalter
  • 4x Rollenketten
  • 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden
  • 6x Kunststoffelemente zum einrasten
  • Sicherungssatz für Spannketten

Im Nachfolgenden Abschnitt, ist passender Zubehör zum Kettenspanner-Set aufgelistet:

  

Exzenterhebel 

Ein Exzenterhebel ist ein mechanisches Gerät, welches zur Verstärkung von Kräften verwendet wird. Häufig zu finden sind Exzenterhebel in Autos, Flugzeugen, Klimaanlagen, Druckmaschinen aber auch in der Medizintechnik.

Der Exzenterhebel hat die Funktion Kraft zu verstärken. Er besteht aus einem Griffhebel, der an einem Drehpunkt befestigt ist und einem Exzenter, der am Ende des Griffhebels befestigt ist. Wenn der Hebel bewegt wird, bewegt sich der Exzenter in einer Kreisbahn um den Drehpunkt. Dieser Prozess verstärkt die Kraft, die vom Griffhebel ausgeht.

Das norelem Sortiment beinhaltet Exzenterhebel auf Stahl und Edelstahl sowie mit Innen- oder Außengewinde. Die Auswahl an Gewindegrößen kann auf der Produktübersichtsseite gefiltert werden und setzen sich aus den folgenden Größen zusammen:

  • Exzenterhebel m3
  • Exzenterhebel m4
  • Exzenterhebel m5
  • Exzenterhebel m6
  • Exzenterhebel m8
  • Exzenterhebel m10

      

Exzenterspanner

Exzenterspanner sind Spannhebel, die lineare Bewegungen in eine Drehbewegung umwandeln. Sie werden in Maschinen verwendet, um eine Drehbewegung zu erzeugen und ermöglichen ein sicheres Spannen bei großen Verstellwegen und hoher Spannkraft. norelem bietet Exzenterspanner mit Mittel- oder Endspannung, einfache oder doppelte Exzenterhebel, Achsbolzen, Distanzbolzen und Spiralexzenter.

     

Schwenkspanner, Schwimmspanner

Ein Schwenkspanner wird zur Verbindung von zwei oder mehreren Teilen verwendet. Er wird häufig im Maschinenbau eingesetzt und eine starre Verbindung zwischen den Teilen herzustellen. Der Schwimmspanner hingegen dient zum Spannen und Abstützen von über bestimmten Spannstellen an Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegungen während der Bearbeitung.

Ein pneumatischer Schwenkspanner eignet sich zum Spannen von Werkstücken. Die Steuerung der Pneumatik Schwenkspanne erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung. Er kann an mehreren Stellen des Werkstücks platziert werden und ist erhältlich in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausführung.

    

Spannhaken, Kraftspanner

Von Spannhaken über Kraftspanner bis hin zu Kompaktspanner – norelem verfügt über ein vielfältiges Angebot. Diese Kategorie „Spannhaken, Kraftspanner“ beinhaltet Produkte mit folgenden materiellen Grundkörpern:

Aluminium
Edelstahl
Stahl
Vergütungsstahl

Der Vorteil von Kraftspannern liegt in den sehr hohen Spannkräften von 22-49 kN. Sie haben eine niedrige Bauhöhe, sind in der Höhe und Länge stufenlos verstellbar und die einzelnen Elemente sind einfach zu montieren. Somit ist ein schnelles und unkompliziertes Spannen möglich. Und das Beste, Spann- und Trägerelemente und Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9 sind in der Lieferung enthalten.

     

Zugspanner 

Eine Produktfamilie in dieser Kategorie ist der Zugspanner pneumatisch. Er wird zum Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen eingesetzt. Dabei werden die Spannbolzen mit dem Werkstück oder der Vorrichtung verschraubt. Der Spannvorgang für den Zugspanner pneumatisch ist auf der Produktseite unter  Details  genau geschildert.

Spannelemente die neben Zugspannern angeboten werden sind Spannschrauben, Druckspanner und Spannbolzen.

      

Spannexzenter, Spannexzenterschrauben

norelem Normteile sind unterteilt in verschiedene Produktfamilien. Zu einer dieser gehören auch die Spannexzenter und Spannexzenterschrauben.

Eine Exzenterschraube wird für das Befestigen und Justieren einer Komponente innerhalb einer Maschine verwendet. Sie erzeugt exzentrische Bewegungen wenn sie angetrieben wird und wird deshalb häufig in Maschinen und Geräten verwendet, um eine lineare Bewegung zu erzeugen.

Um den unterschiedlichsten Anforderungen zu entsprechen sind Spannexzenterschrauben in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich.

Neben oben genannten Produkten beinhaltet das Sortiment auch Klemmen. Sie zeichnen sich durch ihre äußerst platzsparende Bauweise, den Niederzugeffekt und das Nichtvorhanden sein von Störkanten durch die seitliche Spannung aus.

      

Niederzugspanner 

Mit 38 Produktfamilien ist diese Kategorie die Größte des Normteil Systems 04000. Neben Trägerplatten, Flachspannern und Spannern für T-Nut sind auch Niederzugsspanner enthalten.

Das Material des Grundkörpers bei Niederzugspanner besteht aus Kugelgraphitguss. Der Niederzugspanner unterstützt dabei, das Werkstück gegen den Niederzug-Gegenhalter zu drücken. Gleichzeitig zu diesem Prozess, verhindert er das Anheben des Werkstückes.

      

Keilspanner

Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Sie werden häufig in der Metall- oder Holzbearbeitung eingesetzt, aber auch in anderen Fertigungsprozessen verwendet.

Der Keilspanner ist bestens zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen geeignet, durch seine kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden. norelem bietet Keilspanner mit diversen Material Grundkörpern an, dazu gehören die Materialien Aluminium, Einsatzstahl, Stahl, Vergütungsstahl und Werkzeugstahl.

Neben Keilspannern ist auch die Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag zu erklären. Durch das Klemmstück und den Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden.

    

Sonstige Spanner, Zubehör

Im oben genannten Angebot war das gesuchte Produkt nicht dabei? In dieser Kategorie befindet sich weiteres Zubehör wie: