text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Utrjeno jeklo 1.7131 (profilno jeklo).
Version
Rez z žago je zglajen,
središče je luknjano,
začetek in konec spirale je označen.
Note
Spiralni ekscenter se uporablja vsepovsod tam, kjer je treba dele samozaporno vpeti ali zavarovati.
Sprožanje poteka z gredjo, nameščeno v središču, ali s stransko pritrjenim vzvodom, mehansko, pnevmatsko ali hidravlično. Pri upadanju tlaka se samozaporni učinek ohrani. Na ta način obstaja bistveno večja varnost obratovanja pri pnevmatski in hidravlični napetosti.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici