text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material
Jeklo
Version
briniran
Note
Pot pristavljanja znaša 12 mm. Znotraj kratke natezalne poti 1,5 mm se v vsakem položaju pojavi samodejna zapora. Tako je mogoče varno vpenjati obdelovance s tolerancami do 1 mm. Vpenjalni element ”arness” je mogoče vgraditi v vsakem vodoravnem in navpičnem položaju.
Za doseganje individualnega prilagajanja različnim situacijam je bilo razvito več normiranih dodatnih delov. Dobavijo se kot posebna dodatna oprema. Vsi močno obremenjeni deli sistema krivulj in pritisni element so površinsko utrjeni z ogljikom.
Najvišja dovoljena natezalna sila je 4905 N.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici