text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Note
Vpenjalni bloki 09060-2010 do 09060-2030 obsegajo trajni magnetni sistem z ozko delitvijo polov, ki je na voljo na dveh oz. treh površinah (delitev polov 4 mm).
Za vpenjanje izredno tankih obdelovancev iz jekla priporočamo vpenjalni blok 09060-2040 s fino delitvijo polov 1,3 mm. Življenjska doba magnetov pri vpenjalnih blokih je pri pogojih, ki veljajo pri industrijski proizvodnji, neomejena.
Vpenjalne bloke je mogoče po višini brez relevantne izgube sile oprijema pobrusiti približno do polovice ali jih polirati.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici