text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

09000

Najpogosteje kupljeno

Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

Industrijski magneti norelem

     

Magneti norelem so na voljo z različnimi magnetnimi jedri in ohišji. Magnetna jedra so iz trajnih magnetnih snovi AlNiCo (aluminij, nikelj in kobalt), NdFeB N35 (neodim), trdi ferit ali SmCo (samarij-kobalt).

Na podlagi vsakokratne tehnične sestave magnetov norelem se ti razlikujejo glede na svojo oprijemno površino, delovanje magnetne sile/jakost (oprijemalno silo), s tem pa tudi glede svoje uporabe v industriji.

     

Sestava industrijskega magneta norelem na primeru pritrdilnega magneta

Magnetna jedra se na primer razlikujejo po svoji toplotni odpornosti, razmagnetenju in oprijemalni sili/jakosti. Plašči iz jekla, nerjavnega jeka, aluminija ali gume magnetno jedro zaščitijo in dodatno pomagajo pri delovanju magneta.

Pomembno vlogo pa pri tem igra tudi oblika magneta, saj so za različne namene in področja uporabe v industriji potrebne različne oblike kot ploski, okrogli, oglati magneti, z ali brez vrtine, v obliki črke u ali palice.

Magneti pa se razlikujejo tudi po svojem sistemu. Magnete norelem je tako mogoče kupiti kot zaščitene sisteme, pri katerih magnetna sila deluje le na določenih mestih, kot tudi kot nezaščitene sisteme, pri katerih magnetna sila deluje na celotni površini.

     

Lastnosti industrijskih magnetov norelem

Lastnost magnetnega jedra je pomembna pri jakosti (oprijemalni sili) magneta. Tako so magneti norelem z magnetnim jedrom iz neodima zelo močni industrijski magneti, za razliko od magnetov norelem z magnetnim jedrom iz trdega ferita. Vendar pa so ti magneti norelem manj toplotno odporni v primerjavi z magneti norelem iz trdega ferita oz. aluminija, niklja in kobalta.

     

Magneti: vrste in oblike

      

Neobdelani magneti

Neobdelani magneti norelem so splošno uporabni in jih je mogoče montirati z vtiskanjem, privijanjem ali prilepljenjem. Neobdelani magneti so vedno nezaščiteni sistemi, to torej niso magnetni sistemi. To pomeni, da na vseh površinah neobdelanih magnetov delujejo magnetne sile. Neobdelani magneti se delijo na ploščaste magnete, ploščaste magnete z vrtino, magnete v bloku in paličaste magnete.

Ploščasti magnet iz skupine neobdelanih magnetov je na voljo tako z vrtino (ploščasti magnet je mogoče dodatno priviti in tako trdno pritrditi) kot tudi brez vrtine v spletni trgovini norelem. Ploščasti magnet je iz NdFeB N35 (neodima) in ima pocinkano površino.

Paličasti magneti norelem so iz AlNiCo (aluminija, niklja in kobalta) ter imajo prednost visoke toplotne odpornosti (temperaturno območje do maks. 450 °C). Paličaste magnete je mogoče glede na zahteve naročiti z različnimi dolžinami in premeri.

Magneti v bloku se za razliko od ploščastih magnetov razlikujejo samo po svoji obliki. Ploska oblika omogoča optimalne pogoje za preprosto in praktično uporabo magnetov v bloku v industriji.

       

Okrogli magneti iz aluminija, niklja in kobalta

Ti magneti imajo jedro iz trajne magnetne snovi (AlNiCo) in ohišje iz jekla. Magnetno jedro je ločeno od ohišja z nemagnetnim materialom, tako pa nastane zaščiten sistem. Možnosti pritrditve so vtiskanje, nakrčenje ali prilepljenje.

Ti magneti so na voljo okrogli kot paličasta prijemala z zatičem, z in brez tolerance prilagoditve. Vsi okrogli magneti so toplotno odporni (do maks. 450 °C), imajo visoko oprijemalno silo ter so na voljo v različnih izvedbah.

      

Okrogli magneti iz neodima in samarij-kobalta (SmCo)

Pri tem razlikujemo med paličastimi prijemali z magnetnim jedrom iz NdFeB (neodima) ali samarij-kobalta (SmCo). Magnetno jedro je zaščiteno z ohišjem iz medenine z gladko površino, tako pa nastane zaščiten sistem.

SmCo-magneti so posebej primerni za neposredno uporabo pri strojih za točkovno varjenje, ker se ne razmagnetijo.

       

Trajno magnetni vpenjalni bloki s fino in izredno fino delitvijo polov

Vpenjalni bloki norelem obsegajo trajni magnetni sistem z ozko delitvijo polov, ki je na voljo na dveh oz. treh površinah. Čim bolj fina je pri tem delitev polov, tem tanjši so lahko vpeti obdelovanci iz jekla. Življenjska doba magnetov pri vpenjalnih blokih je pri pogojih, ki veljajo pri industrijski proizvodnji, neomejena.

      

Magneti (ploska prijemala)

Magnetno jedro ploskih prijemal se ulije ali vtisne v ohišje. Med magnetom in ohišjem je nemagneten ločilni sloj. Tako ploska prijemala dosežejo zaščiten sistem.

Ploska prijemala so na voljo z magnetnim jedrom iz trdega ferita, samarij-kobalta (SmCo), neodima (NdFeB). Ploska prijemala se razlikujejo po oprijemalni sili. Ploska prijemala s SmCo-jedrom imajo tri- do petkrat višjo silo oprijema v primerjavi s ploskimi prijemali iz AlNiCo oz. trdega ferita. Ploska prijemala imajo ohišja iz jekla oz. nerjavnega jekla.

V spletni trgovini norelem so ploska prijemala na voljo v različnih izvedbah z in brez navoja, z notranjim navojem, kavljem, cilindrično vrtino in ugrezno vrtino.

       

Magneti (ploska prijemala) z gumijasto zaščitno oblogo

Velika prednost magnetov kot ploskih prijemal z gumijasto zaščitno oblogo (TPE ali sintetična guma) je zaščita magnetnega jedra oz. občutljivih površin magnetov. Na podlagi gumijaste zaščitne obloge ploskih prijemal se poveča torni koeficient, tako da je mogoče dosegati visoko stransko silo statičnega trenja.

Ploska prijemala z gumijasto zaščitno oblogo so na voljo z notranjim navojem, pravokotne oblike (optimalen oprijem na tanki pločevini z občutljivo površino), z navojnimi pušami, navojnim zatičem ali vrtino .

Podjetje norelem v obsegu ponudbe za ploska prijemala nudi gumijaste zaščitne kapice za ploska prijemala . Gumijaste zaščitne kapice se nataknejo čez oprijemne površine ploskih prijemal. Strižna sila, s katero je magnet mogoče premakniti, se podvoji in skoraj doseže začetno silo oprijema magneta. Gumijaste zaščitne kapice so primerne za vsa ploska prijemala s premeri 50 mm, 63 mm in 80 mm.

      

Magneti z loncem in gumbasti magneti

Magneti z loncem so trdi magneti z aluminijastim ohišjem in plaščem iz jekla. Magneti z loncem imajo visoko temperaturno odpornost. Ohišje magnetov z loncem je lakirano v rdeči barvi. Magnet z loncem ima zaščiten sistem in se uporablja za držanje, dvigovanje in za vgradnjo v priprave. Pri majhnem potrebnem prostoru v pripravah se lahko uporabljajo ploski magneti z loncem .

Gumbasti magnet pa ima deljeno oprijemno površino s prehodno pritrdilno vrtino. Gumbasti magneti se uporabljajo predvsem za laboratorijske namene, meritve in za držanje kovinskih predmetov.

       

U-magneti

Rdeče lakirani u-magneti iz trajne magnetne snovi AlNiCo imajo visoko oprijemalno silo, nezaščiten sistem in se dobavijo s pocinkano zaščitno ploščo. U-magneti se uporabljajo za držanje, sortiranje in dvigovanje.

      

Oprijemni magneti

Oprijemni magnetiimajo magnetno jedro iz trdega ferita in se pogosto uporabljajo na oglasnih deskah, belih in magnetnih tablah. Ohišje je iz umetne mase.

      

Dodatna oprema

Ponudba izdelkov norelem poleg magnetov iz ponudbe izdelkov obsega tudi primerno dodatno opremo.

Kromirano magnetno dvigalo z upogibljivo gibko cevjo iz medenine in s črnim ročajem iz umetne mase se v glavnem uporablja pri odstranjevanju oziroma iskanju jeklenih delov na nedostopnih mestih.

Vklopni in izklopni podstavki s trajnim magnetom s črno površino in visoko oprijemalno silo se uporabljajo za priprave kot držalni magneti, stojala, posnemalni diamanti itd.

Magnetne vpenjalne krogle iz aluminija se uporabljajo za držanje delov pri poliranju, montiranju in laserskem varjenju v optimalnem delovnem položaju. Odvisno od geometrije obdelovancev in teže je mogoče nastaviti kote pomikanja do 90°. Magnetno vpenjalno glavo je mogoče vklopiti in izklopiti s pomočjo ključa s šesterokotnim T-ročajem, ki je del obsega dobave.