{"product":{"productId":"agid.21805","price":17.89,"name":"Peterokraki zvezdasti ročaji, iz umetne mase, na zaklepanje, z zunanjim navojem"},"currency":"EUR"}
- Preprečujejo nedovoljeno odvijanje vijačnega spoja
- Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odklenjenem in zaklenjenem)
- Zvezdasti ročaji so opremljeni z 2 ključema.
Opis
Material
Ročaj je iz termoplasta.
Navojni sornik je iz jekla.
Navojni sornik je iz jekla.
Version
Ročaj je črn.
Jekleni deli so modro pasivirani.
Jekleni deli so modro pasivirani.
Note
Peterokraki zvezdasti ročaji na zaklepanje preprečijo nedovoljeno odvijanje vijačnega spoja.
Preko cilindra ključavnice se vzpostavi ali prekine oblikovni spoj med ročajem in navojnim delom.
Če tega oblikovnega spoja ni, se ročaj vrti brez poganjanja navojnega dela.
S tem se prepreči nedovoljeno odpiranje vijačnega spoja.
Peterokraki zvezdasti ročaji na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema.
Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem).
Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Preko cilindra ključavnice se vzpostavi ali prekine oblikovni spoj med ročajem in navojnim delom.
Če tega oblikovnega spoja ni, se ročaj vrti brez poganjanja navojnega dela.
S tem se prepreči nedovoljeno odpiranje vijačnega spoja.
Peterokraki zvezdasti ročaji na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema.
Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem).
Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
On request
Druge izvedbe.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.