text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
2 Zadetkov

Opis

Material

Ročaj je iz termoplasta.

Puša oz. navojni sornik sta iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Ročaj je črnosiv RAL7021 ali rdeč, podoben RAL3020.
Jekleni deli so modro pasivirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Peterokraki zvezdasti ročaji na zaklepanje preprečijo nedovoljeno odvijanje vijačnega spoja.
Preko cilindra ključavnice se vzpostavi ali prekine oblikovni spoj med ročajem in navojnim delom.
Če tega oblikovnega spoja ni, se ročaj vrti brez poganjanja navojnega dela.
S tem se prepreči nedovoljeno odpiranje vijačnega spoja.

Peterokraki zvezdasti ročaji na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema.
Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem).
Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
On request
Druge izvedbe.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici