text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik
2 Zadetkov

Opis

Material
Cinkova tlačna litina.
Version
Črno prašno lakirana, kromirana v visokem sijaju ali mat kromasta.
Note
Vpenjalna ključavnica za lažje in varnejše zaklepanje vrat in loput. Na podlagi prekoračitve mrtve točke držijo brez vibracij.

Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem. Za pritrditev komponent priporočamo ugrezne vijake velikosti M3.

Tlačno ulito ohišje skriva vse funkcionalne dele in je tako zavarovano pred demontažo, ko je zaprto.

Za različico s cilindrično ključavnico sta priložena 2 ključa. Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem). Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.

Največja nosilnost je 1.200 N.

Dostava z zaklepnim kavljem.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici