text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

natezalna zapirala, vrtljivi vijaki

Vnosi/stran
19 of 19 entries
  • Vnosi/stran
    19 of 19 entries

    Najpogosteje kupljeno

    Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

    Natezalna zapirala



    Natezalna zapirala se v glavnem uporabljajo kot preprosto in varno zaporno sredstvo za uporabo v industriji. Pa naj so to lopute, prekritja, pokrovi posode ali obloge strojev – natezalna zapirala v najrazličnejših izvedbah poskrbijo za varno držanje in zapiranje.



    Odvisno od zahtev norelem nudi natezalna zapirala z vzmetnim lokom, z natezalnim lokom ali s premičnim vpenjalnim kavljem. Na voljo so tako v izvedbi iz jekla kot tudi iz nerjavnega jekla. Ponudba izdelkov norelem dodatno obsega tudi nastavljiva natezalna zapirala, ki so na voljo v standardni izvedbi in v močni izvedbi.



    Nastavljiva natezalna zapirala v močni izvedbi so posebej primerna za visoke vlečne obremenitve. Zato se kovana natezalna zapirala pogosto uporabljajo pri izdelavi gospodarskih vozil in kmetijskih strojev, kjer je treba transportirati tovor s težo več ton. Da je mogoče transport ali tudi druge delovne ukrepe izvesti brez motenj, so natezalna zapirala opremljena z varovalom v obliki zaskočke. Na ta način nenamerno odpiranje v zaprtem stanju ni mogoče. Za izenačitev nastalih toleranc je mogoče vpenjalni kavelj ustrezno nastaviti z vretenom.

      



    Zapore z zapahom



    Poleg številnih natezalnih zapiral norelem dodatno nudi tudi zapore z zapahom. Zapore z zapahom so še posebej primerne za varno zapiranje vrat in loput. Odlikuje jih visoka prilagodljivost in preprosta montaža na običajnih presekih profilov. Pritrditev se izvede brez obsežne mehanske obdelave s pomočjo vijakov s cilindrično glavo ali vijakov z lečasto glavo (velikosti M6).



    Način delovanja je preprost: na podlagi rahlega vlečenja za ročaj se zaskočka izskoči iz zapornega dela in je vrata mogoče odpreti. Pri postopki zapiranja zadostuje majhen pritisk in zaporni del se zaskoči. Poleg tega je zapora v zaprtem stanju zaščitena pred demontažo.



    Zapore z zapahom z integrirano varnostno funkcijo so primerne za občutljiva območja dostopa. Opremljene so v skladu z EN ISO 13849-1 (kat. 4/PLe) in tako zagotavljajo vrhunsko mero varnosti. Posebne zapore z zapahom se priključijo z vtičnim spojnikom M12.



    Dodatno podjetje norelem za zaporo z zapahom nudi zasilno odpiralo, ki preprečuje nenamerno zaklepanje v prostor. Na ta način je mogoče v primeru sile vrata odpreti od znotraj.