text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material

Puša je iz nerjavnega jekla 1.4305.

Tlačni zatič je iz POM.

Vzmet je iz nerjavnega jekla 1.4310.

Version
Svetel.
Note
Ta pritisni element se uporablja predvsem kot iztisni zatič in kot vzmetno omejilo pri izdelavi orodij.
Sprožanje tlačnega zatiča poteka v aksialni smeri.
Drawing reference
1) navojni zatič je prilepljen
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici