text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material

Ročaj je iz termoplasta.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Ročaj je črnosiv ali prometno rdeč, RAL 3020.
Nerjavno jeklo je svetlo.
Note
Kroglični zaporni sorniki služijo hitri in preprosti pritrditvi ter povezovanju delov in obdelovancev. S pritiskom na pritisni gumb je mogoče sprostiti obe kroglici in in tako zajeti dele za povezavo. Ko pritisni gumb spustite, kroglici spoj varno zapahneta. Kroglične zaporne sornike je mogoče po potrebi opremiti z držalno vrvjo.

Strižna sila dvostrižno (F) = S · τ aB maks.

Pri navedbi strižne sile gre za teoretično lomno obremenitev.
To so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.

Vrednosti obremenitve so bile izračunane s pomočjo standarda DIN 50141. Primernost krogličnega zapornega sornika za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.

Zelo različni materiali, s katerimi se kroglični zaporni sorniki uporabljajo, vremenski pogoji in obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Accessory
Varovalni spiralni kabel 03199
Držalne vrvi z ušesom 03199
Obroček 03199
Sprejemne puše za kroglične zaporne sornike 03197
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici