text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Material

Sornik je iz nerjavnega jekla 1.4542.

Ročaj je iz aluminijeve tlačne litine EN-AC 46000.

Pritisni gumb je iz aluminija EN-AW 2024 T4.

Kroglice so iz nerjavnega jekla 1.4125.

Tlačna vzmet je iz nerjavnega jekla.

Version
Sornik je utrjen, najm. 40 HRC, in pasiviran.
Ročaj je črno eloksiran.
Pritisni gumb je modro eloksiran.
Kroglice so utrjene 58 +4 HRC in pasivirane.
Tlačna vzmet je pasivirana.
Note
Kroglični zaporni sorniki služijo hitri in preprosti pritrditvi ter povezovanju delov in obdelovancev. S pritiskom na pritisni gumb je mogoče sprostiti obe kroglici in in tako zajeti dele za povezavo. Ko pritisni gumb spustite, kroglici spoj varno in neločljivo zapahneta. Kroglične zaporne sornike je mogoče po potrebi opremiti z držalno vrvjo.

Sornik iz zelo trdnega, utrjenega nerjavnega jekla prenese izredne obremenitve ob vrhunski zaščiti pred obrabo.

Strižna sila dvostrižno (F) = S · τ aB maks.

Pri navedbi strižne sile gre za teoretično lomno obremenitev.
To so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.

Vrednosti obremenitve so bile izračunane s pomočjo standarda DIN 50141. Primernost krogličnega zapornega sornika za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.

Zelo različni materiali, s katerimi se kroglični zaporni sorniki uporabljajo, vremenski pogoji in obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Accessory
Varovalni spiralni kabel 03199-10200
Držalne vrvi z ušesom 03199-....
Obroček 03199-15/19/23
Sprejemne puše za kroglične zaporne sornike 03197....
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici