{"product":{"productId":"agid.24789","price":95.92,"name":"Okrogli pozicionirni nastavki iz nerjavnega jekla, prirobnični"},"currency":"EUR"}
Material
Glavni element je iz nerjavnega jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vpenjanje poteka s stisnjenim zrakom. Če ta upade, vpenjanje še vedno poteka z vzmetjo.
Za sprostitev pozicionirnih nastavkov s stisnjenim zrakom je treba premagati silo vzmeti 6 N.
Za sprostitev pozicionirnih nastavkov s stisnjenim zrakom je treba premagati silo vzmeti 6 N.
Material
Glavni element je iz nerjavnega jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Napotek za naročilo
Vijaki s cilindrično glavo M3x28 za pritrditev s spodnje strani so del obsega dobave.
Vijaki s cilindrično glavo M4 za pritrditev z zgornje strani niso del obsega dobave.
Vijaki s cilindrično glavo M4 za pritrditev z zgornje strani niso del obsega dobave.
Note
Vgradne mere za debelino plošče 6 mm.
Navedene vpenjalne in držalne sile se nanašajo na obratovalni tlak 0,5 Mpa.
Pri uporabi več enot za pozicioniranje tolerance razmika ±0,1 mm ni dovoljeno preseči.
Točnost ponovitev znaša ± 0,2 mm.
Navedene vpenjalne in držalne sile se nanašajo na obratovalni tlak 0,5 Mpa.
Pri uporabi več enot za pozicioniranje tolerance razmika ±0,1 mm ni dovoljeno preseči.
Točnost ponovitev znaša ± 0,2 mm.
Drawing reference
1) priključek ”vpenjanje”
2) priključek ”sprostitev”
3) vijak s cilindrično glavo M3
4) vijak s cilindrično glavo M4
5) vpenjalni sornik
6) pozicionirni nastavek
2) priključek ”sprostitev”
3) vijak s cilindrično glavo M3
4) vijak s cilindrično glavo M4
5) vpenjalni sornik
6) pozicionirni nastavek
Accessory
vpenjalni sornik 03192-25.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.