text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Opis izdelka
Vpenjanje poteka s stisnjenim zrakom.
Sprostitev poteka z integrirano vzmetjo.
Material
Glavni element je iz nerjavnega jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Vgradne mere za debelino plošče 6 mm.
Navedene vpenjalne in držalne sile se nanašajo na obratovalni tlak 0,5 Mpa.
Pri uporabi več enot za pozicioniranje tolerance razmika ±0,1 mm ni dovoljeno preseči.
Točnost ponovitev znaša ± 0,2 mm.
Drawing reference
1) zračni ventil (enostransko)
2) priključek ”vpenjanje”
3) vpenjalni sornik
4) pozicionirni nastavek
Accessory
vpenjalni sornik 03192-25.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici