text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

Opis

Opis izdelka
Vpenjanje in sprostitev obdelovanca poteka s stisnjenim zrakom.
Možni premer vpenjanja je 16‒20 mm.
Material
Glavni element je iz nerjavnega jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Napotek za naročilo
Vijaki s cilindrično glavo M4x35 za pritrditev s spodnje strani so del obsega dobave.
Vijaki s cilindrično glavo z nizko glavo M5 za pritrditev z zgornje strani niso del obsega dobave.
Note
Vgradne mere za debelino plošče 6 mm.
Navedene držalne sile se nanašajo na obratovalni tlak 0,5 Mpa in na kakovost površine Ra 1.6 µm.
Točnost ponovitev pri tem znaša pribl. ± 0,2 mm.
Drawing reference
1) položaj ”vpenjanje”
2) položaj ”sprostitev”
3) pritrdilna plošča
4) okroglo tesnilo
5) priključek ”vpenjanje”
6) priključek ”sprostitev
7) vijak s cilindrično glavo M4
8) vijak s cilindrično glavo z nizko glavo M5
9) obdelovanec
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici