text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Schlaggriff Vergütungsstahl.
Schaft, Anschlag und Führungshülse Werkzeugstahl.
Ausführung
Schlaggriff vergütet und verchromt.
Schaft, Anschlag und Führungshülse gehärtet und verchromt.
Hinweis
Der Abzieher wird zum Ausbau von Aufnahmebolzen (03105, 03106, 03107, 03108, 03325) und Stiften, die mit Innengewinde von M3–M8 versehen sind, eingesetzt.
Zeichnungshinweis
1) Anschlag
2) Schlaggriff
3) Schaft
4) Querstift
5) Klemmschraube
6) Führungshülse
7) Zylinderschraube
8) 1 Satz Führungshülsen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft