{"product":{"productId":"agid.5148","price":6.23,"name":"Zgibne glave igubal® z drsnimi ležaji, notranji navoj podobne DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje je iz materiala igumid® G,
ležajna kalota je iz iglidur® W300.
Version
Črn.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ohišje je iz materiala igumid® G,
ležajna kalota je iz iglidur® W300.
Version
Črn.
Note
Zgibna glava ima zelo visoko trajno trdnost pri spremenljivih obremenitvah, je neobčutljiva na umazanijo, prah in kosme ter odporna proti koroziji in kemikalijam. Primerna je za vrteče, oscilirajoče in linearno premikanje.
Priključne mere ustrezajo standardu serije mer K po DIN ISO 12240.
Priključne mere ustrezajo standardu serije mer K po DIN ISO 12240.
Tolerances
Vrtina notranjega obroča ima tolerance po E10. Pripadajoča gred mora imeti tolerance med h6 in h9.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.