text.skipToContent text.skipToNavigation
SL
Izberite svoj jezik

27000

Najpogosteje kupljeno

Pogosto ogledano skupaj s predmeti v vašem košarici

norelem premika – 27000

   

Skupina izdelkov 27000 norelem obsega enajst kategorij:

  • Zgibne glave
  • Viličasti zgibi
  • Kotni zgibi
  • Aksialni zgibi
  • Prestavljalni elementi višine
  • Nivelirne zagozde
  • Tečaji
  • Priključki za plinske tlačne vzmeti (okovi)
  • Nastavitvene nogice, strojne nogice
  • Navojna vretena za nastavitvene nogice
  • Dodatna oprema za nastavitvene nogice

     

Zgibne glave

Zgibni elementi so pomembne komponente v mehaniki in omogočajo premikanje strojev in naprav. Služijo kot spojni kosi med različnimi sestavnimi deli in omogočajo prilagodljivo in neovirano premikanje.

Podjetje norelem nudi široko paleto zgibnih elementov za različne vrste uporabe in panoge. Posamezne vrste izdelkov odlikujejo visoka kakovost, preciznost in vzdržljivost. Zgibni elementi norelem so izdelani iz kakovostnih materialov in nudijo izvrstno zmogljivost tudi pod zahtevnimi pogoji. Materiali glavnih elementov so:

  • avtomatsko jeklo
  • nerjavno jeklo
  • IGUMID®
  • jeklo
  • oplemeniteno jeklo

Na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj in strokovnosti je podjetje norelem razvilo obsežno ponudbo zgibnih elementov, ki izpolnjujejo zahteve različnih industrijskih področij. Od sornikov preko vzmetnih zatičev in zgibnih glav pa vse tja do zgibnih ležajev, norelem nudi rešitve za številne primere uporabe.

Zgibnih elementov ne odlikuje samo kakovost, temveč tudi preprosta montaža in vsestranska prilagodljivost. Brez težav jih je mogoče integrirati v obstoječe sisteme in omogočajo učinkovito in precizno premikanje.

Velikosti navojev ponujenih izdelkov segajo od M4 do M22x1,5.

   

Viličasti zgibi 

Viličasti zgibi so mehanski povezovalni elementi, ki se pogosto uporabljajo za različne namene. Njihov namen je omogočanje premikov med dvema sestavnima deloma in istočasno tudi vrtenja okrog skupne osi. Poleg tega podpirajo linearno potisno in vlečno premikanje.

Viličasti zgibi so sestavljeni iz viličaste glave in sornika, speljanega skozi vilice.

Viličasti zgibi se uporabljajo v številnih panogah in za različne namene, med drugim v strojegradnji, avtomobilski industriji, robotiki in na mnogih drugih področjih. So izredno primerni za namene uporabe, pri katerih je potreben vrtljiv spoj, na primer pri zgibnih rokah, dvižnih pripravah, povezovalnih elementih in tečajih.

Ponudba izdelkov norelem obsega številne viličaste zgibe za različne zahteve. Sem spadajo viličasti zgibi z različnimi premeri (M5 do M20), pa tudi zgibne glave s krogličnimi ali drsnimi ležaji. Obe izvedbi sta na voljo tako z notranjim kot tudi z zunanjim navojem.

Na podlagi svoje visoke funkcionalnosti in vzdržljivosti so viličasti zgibi norelem idealna izbira za inženirje, konstruktorje in proizvajalce, ki so jim prvovrstni mehanski povezovalni elementi pomembni.

    

Kotni zgibi

Kotni zgibi norelem so kakovostne komponente, primerne za različne namene uporabe. Odlikujeta jih precizna konstrukcija in visoka obremenljivost. Kotni zgibi omogočajo prilagodljivo povezavo med dvema elementoma in dovoljujejo nastavljanje kotov med njima.

Kotni zgibi norelem se uporabljajo na mnogih področjih v industriji, še posebej v strojegradnji in izdelavi naprav, kakor tudi v avtomatizacijski tehniki. So tudi idealno primerni za namene uporabe, pri katerih je potreben prilagodljiv kot med dvema deloma, kot na primer pri zgibnih rokah, nihajnih pripravah ali povezovalnih elementih.

Podjetje norelem nudi obsežno izbiro kotnih zgibov v svoji seriji izdelkov »norelem premika – 27000«. Ti obsegajo različne izvedbe, med njimi tudi kotne zgibe z različnimi premeri, materiali in možnostmi pritrditve.

Družina izdelkov kotnih zgibov v ponudbi podjetja norelem obsega naslednje izdelke:

Ti izdelki so zasnovani s pomočjo standardov DIN 71802, DIN 71803 in DIN 71805.

      

Aksialni zgibi

Aksialni zgibi so obdelovanci, ki se v strojegradnji in izdelavi naprav uporabljajo za prenos vrtljajev in aksialnih sil. Omogočajo prilagodljivo povezavo med različnimi deli in istočasno dovoljujejo določeno premičnost.

Aksialni zgibi se pogosto uporabljajo za industrijske namene, ko je potrebno precizno prenašanje sile. Uporabljajo se na primer v robotih, obdelovalnih strojih in krmilnih sistemih avtomobilov.

Aksialni zgibi norelem so izdelani iz kakovostnih materialov kot jeklo in nerjavno jeklo. Material zagotavlja visoko obremenljivost in vzdržljivost. Aksialni zgib je sestavljen iz zgornje in spodnje lupine, pritrjene na tlačnem drogu. Ta konstrukcija aksialnih zgibov omogoča precizno prenašanje sil z malo trenja, in sicer tudi pri visokih navorih in aksialnih silah.

Poleg aksialnih zgibov z vlečno silo norelem nudi tudi aksialne zgibe, podobne DIN 71802 v svoji ponudbi izdelkov.

     

Prestavljalni elementi višine

Prestavljalni elementi višine so inovativni deli, ki se uporabljajo na različnih področjih za omogočanje prilagodljivega spreminjanja višine. Pa naj bo to v industriji pohištva, pri montaži strojev ali v gradbeništvu – prestavljalni elementi višine igrajo odločilno vlogo. Pri montaži strojev se na primer uporabljajo za nastavljanje delovnih plošč ali naprav na idealno delovno višino. Na ta način prestavljalni element višine poskrbi za učinkovito in ergonomično delovno okolje.

Ti vsestranski elementi omogočajo prilagajanje višine predmetov ali površin po potrebi. Praviloma so iz robustnih materialov kot jeklo ali nerjavno jeklo in opremljeni s posebnimi mehanizmi, ki omogočajo preprosto in natančno prestavljanje višine.

Glavna naloga prestavljalnega elementa višine je omogočati prilagodljivo nastavitev višine, da se lahko izpolnijo individualne zahteve. Elementi poleg udobja in ergonomije prispevajo tudi k preprečevanju napačne drže in telesnih poškodb. S svojo natančno nastavljivostjo prispevajo k izboljšani produktivnosti in učinkovitosti.

Podjetje norelem nudi naslednje izvedbe prestavljalnih elementov višine:

Pri teh izdelkih je mogoče izbirati, ali naj se dobavijo z ali brez protimatice.

   

Nivelirne zagozde

Nivelirne zagozde so orodja, ki se uporabljajo na različnih področjih za izenačevanje neravnih površin in ustvarjanje stabilne osnove. Pogosto se uporabljajo v gradbeni in avtomobilski industriji, pa tudi v drugih panogah, kjer sta potrebni natančnost in poravnanost.

Nivelirne zagozde so običajno iz trde gume ali umetne mase. Obsegajo več stopenj ali plasti z različno višino. Tako jih je mogoče po potrebi zlagati na kup in jih prilagoditi po višini.

Uporaba nivelirnih zagozd je zelo preprosta. V ta namen se preprosto namestijo pod predmet, ki ga je treba poravnati. Z dvigom predmeta na ustreznih mestih je mogoče izenačiti neravnine in poševna mesta. Zagozde nudijo stabilno in zanesljivo podporo tudi pri visokih obremenitvah.

   

Tečaji

Tečaji povezujejo in premikajo dele. So pomemben sestavni del mnogih strojev in namenov uporabe. Ponudba podjetja norelem obsega tečaje različnih velikosti, ravno tako tudi iz različnih materialov in izvedb.

Izbira tečajev poteka na podlagi materiala glavnih elementov in vrste pritrditve.

Vrsta pritrditve tečajev odloča o tem, kako je tečaj pritrjen na konstrukciji. Podjetje norelem nudi tečaje s pritrdilno vrtino, pritrdilnimi maticami, pritrdilnimi vijaki, pušami, pušami in pritrdilnimi vijaki, podolgovatimi luknjami in varilnimi tečaji.

Glede materialov glavnih elementov je mogoče izbirati med jeklom, aluminijem, termoplastom, cinkom in nerjavnim jeklom (tudi nerjavno jeklo A2 in nerjavno jeklo A4).

    

Priključki za plinske tlačne vzmeti (okovi)

Priključki za plinske tlačne vzmeti, znani tudi kot okovi, so posebni sestavni deli, ki se uporabljajo v kombinaciji s plinskimi tlačnimi vzmetmi. Plinske tlačne vzmeti so hidravlični elementi, ki se uporabljajo za podpiranje premikov loput, vrat in drugih premičnih delov. Delujejo na podlagi izkoriščanja tlačne sile stisnjenega plina in omogočajo nadzorovano in enakomerno premikanje.

Priključki za plinske tlačne vzmeti se namestijo na koncih vzmeti in so namenjeni varnemu povezovanju s sosednjimi deli. Ti okovi omogočajo preprosto montažo in demontažo plinskih tlačnih vzmeti in zagotavljajo varno in zanesljivo pritrditev.

Vsi izdelki iz družine izdelkov okovov so na voljo iz materialov kot jeklo in nerjavno jeklo. K ponujenim izdelkom spadajo:

   

nastavitvene nogice, strojne nogice

Strojne nogice norelem prepričajo s svojo stabilno izvedbo, brezhibno obdelavo in možnostjo hitre montaže. Ponudba izdelkov sega od višinsko nastavljivih nastavitvenih nogic do strojnih nogic za izravnavanje.

Nogice sestojijo iz dveh komponent, iz navojnega vretena in ploščice. Podjetje norelem nastavitvene nogice izdela tako, da je mogoče vsako navojno vreteno kombinirati z vsako ploščico. Odvisno od področja uporabe je torej nastavitveno nogico mogoče sestaviti zelo preprosto in povsem individualno.

Nastavitvene nogice so izpostavljene visokim obremenitvam, zato morajo biti stabilne. To se doseže s pomočjo materialov kot jeklo, nerjavno jeklo in cinkova tlačna litina.

Poleg različnih izvedb nastavitvenih nogic v okrogli in šesterokotni obliki, z rebrasto ploščico in mnogo drugih kategorija izdelkov obsega tudi naslednje:

  • račje nogice
  • zgibne nogice
  • zgibne ploščice
  • klobučasti elementi
  • kapice
  • strojne nogice
  • blažilniki tresljajev
  • ploščice

Na podlagi različnih izvedb nastanejo raznovrstne kombinacije nastavitvenih nogic za vse primere uporabe.

    

Navojna vretena za nastavitvene nogice

Navojna vretena za nastavitvene nogice so pomembne komponente v industriji in na drugih področjih, na katerih je potrebno prestavljanje višine. Namenjena so prilagajanju nastavitvenih nogic ali elementov za niveliranje in omogočajo natančno nastavitev višine.

Navojna vretena norelem obsegajo številne izvedbe, ki izpolnjujejo različne zahteve. Poleg navojnih vreten v to kategorijo izdelkov spadajo tudi kroglaste glave. Izdelki so na voljo iz jekla ali nerjavnega jekla. Poleg tega norelem nudi navojna vretena z različnimi velikostmi navojev od M6 do M24.

Uporaba navojnih vreten za nastavitvene nogice je izredno preprosta. Privijejo se v ohišje nastavitvenih nogic in omogočajo natančno in stabilno prestavljanje višine. S preprostim vrtenjem vretena v smeri ali v nasprotni smeri urnega kazalca je mogoče višino nastavitvene nogice prilagoditi. Tako je mogoče hitro in natančno niveliranje strojev, naprav ali pohištva.

   

Dodatna oprema za nastavitvene nogice

Poleg navojnih vreten za nastavitvene nogice ponudba izdelkov norelem obsega naslednjo dodatno opremo za nastavitvene nogice: