{"product":{"productId":"agid.20639","price":21.78,"name":"Tečaji iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Podstavek in srednji del sta iz nerjavnega jekla 1.4401.
Os in varovalna podložka sta iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Svilnato matirano polirano.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Podstavek in srednji del sta iz nerjavnega jekla 1.4401.
Os in varovalna podložka sta iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Svilnato matirano polirano.
Note
Tečaj za površinsko poravnane konstrukcije. Se lahko uporablja desno ali levo. Je posebej primeren za uporabo pri ozkih okvirnih konstrukcijah. Kot odpiranja znaša maks. 200°.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.