{"product":{"productId":"agid.19563","price":18.82,"name":"Tečaji iz aluminija, z nastavljivim trenjem"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminij 6060 T5.
Puša je iz POM.
Nastavni vijak je iz nerjavnega jekla.
Podložke so iz PA.
Pritrdilni sornik je iz jekla.
Puša je iz POM.
Nastavni vijak je iz nerjavnega jekla.
Podložke so iz PA.
Pritrdilni sornik je iz jekla.
Version
Eloksiran, črn.
Pritrdilni sornik je pocinkan.
Pritrdilni sornik je pocinkan.
Prikaži več
Prikaži manj
Tečaji iz aluminija, z nastavljivim trenjem, oblika A
od
18,82 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Tečaji iz aluminija, z nastavljivim trenjem, oblika B
od
23,48 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Aluminij 6060 T5.
Puša je iz POM.
Nastavni vijak je iz nerjavnega jekla.
Podložke so iz PA.
Pritrdilni sornik je iz jekla.
Puša je iz POM.
Nastavni vijak je iz nerjavnega jekla.
Podložke so iz PA.
Pritrdilni sornik je iz jekla.
Version
Eloksiran, črn.
Pritrdilni sornik je pocinkan.
Pritrdilni sornik je pocinkan.
Note
Navorni tečaji dovoljujejo položaj vrat pod vsakim poljubnim kotom. Upor zaradi trenja je mogoče brezstopenjsko nastaviti z nastavnim vijakom na območju 0‒5 Nm.
Kot odpiranja 225°.
Maks. natezna trdnost: 6000 N
Maks. natezna trdnost: 5000 N
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Kot odpiranja 225°.
Maks. natezna trdnost: 6000 N
Maks. natezna trdnost: 5000 N
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Temperature range
od -20 °C do +80 °C
Drawing reference
oblika A: pritrditev z vijaki s cilindrično glavo po DIN 912/DIN EN ISO 4762
oblika B: pritrditev z navojnimi sorniki
oblika B: pritrditev z navojnimi sorniki
Accessory
Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotom po DIN 912/DIN EN ISO 4762.